Serie 15050 ESD

15050.07.150.0.ESD product image
igus-icon-lupe
15050.07.150.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
15050.07.150.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
15050.07.150.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 4
Serie 15050 ESD
Serie 15050 ESD
Serie 15050 ESD
Serie 15050 ESD
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura interior [Hi]
Altura interior [Hi]
3.15 in (80 mm)
Max. diámetro del cable
Max. diámetro del cable
2.83 in (72 mm)
Principio de apertura
Principio de apertura
Se puede abrir a lo largo del radio interior y exterior
Ancho interior [Bi]
Ancho interior [Bi]
2.95 in (75 mm)
Radio de curvatura [R]
Radio de curvatura [R]
5.91 in (150 mm)

Consultoría

Estaría encantado de responder a sus preguntas en persona

Victor Alcantara
Victor Alcantara

igus-icon-phone+52 728 284-3185

Consulta y entrega

En persona
Lunes a viernes: 7 a. m. - 8 p. m.
Sábado: 8 a. m. - 12 p. m.
En línea
Servicio de chat
Lunes a jueves: 8 a. m. - 6 p. m.
Viernes: 8 a. m. - 5 p. m.
Servicio WhatsApp
Lunes a Viernes: 8h a 16h