igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura interior [Hi]
0.39 in (10 mm)
Max. diámetro del cable
0.31 in (8 mm)

Principio de apertura
No se puede abrir
Ancho interior [Bi]
0.63 in (16 mm)
Radio de curvatura [R]
0.71 in (18 mm)
Aplicación
igus-icon-checkNo soportado
Deslizamiento
Colgando
Cadena energética
formerly: E2C-10-16-018-0-ESDigus-icon-lieferzeitE2C.10.16.018.0.ESD0.63 (16 mm)0.71 (18 mm)