Rodillo transportador xiros®, tubo de aluminio anodizado duro

BBT-AHA20-606-B180-30-ES product image
igus-icon-lupe
BBT-AHA20-606-B180-30-ES product image
igus-icon-lupe
BBT-AHA20-606-B180-30-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 3
BBT-AHA20-606-B180-30-ES product image
BBT-AHA20-606-B180-30-ES product image
BBT-AHA20-606-B180-30-ES technical drawing
  • Ø exterior: 20, 30, 38, 50, 60 mm
  • Altamente resistente al desgaste y a la corrosión
  • Excelente protección de la superficie
  • Tolerancia de longitud: ±0.5 mm
igus-icon-lieferzeitBBT-AHA20-606-B180-30-ES
0.79 (20 mm)
0.24 (6 mm)
606
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Servicio al cliente