xiros® ball transfer unit with long service life

BB-522-B180-ES-POM product image
igus-icon-lupe
BB-522-B180-ES-POM product image
igus-icon-lupe
BB-522-B180-ES-POM technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 3
BB-522-B180-ES-POM product image
BB-522-B180-ES-POM product image
BB-522-B180-ES-POM technical drawing
  • Ball Ø: 15, 22 mm
  • Long service life, smooth running
  • Housing material: xirodur® B180
  • Ball material: ES + POM (in the housing)


ℹ️: The height tolerance of all sizes is ± 0.2 mm.

igus-icon-lieferzeitBB-522-B180-ES-POM
1.42 (36 mm)
67.4 (300 N)
0.87 (22 mm)

Consultoría

Estaría encantado de responder a sus preguntas en persona

Consulta y entrega

En persona
Lunes a viernes: 7 a. m. - 8 p. m.
Sábado: 8 a. m. - 12 p. m.
En línea
Servicio de chat
Lunes a jueves: 8 a. m. - 6 p. m.
Viernes: 8 a. m. - 5 p. m.
Servicio WhatsApp
Lunes a Viernes: 8h a 16h