Cambiar idioma :

Constantemente realizamos pruebas con el fin de desarrollar continuamente nuestros productos y evaluar mejor las aplicaciones de los clientes. El objetivo es ofrecer los productos perfectos para cada aplicación. Nuestros clientes también se benefician aún más porque agrupamos nuestra experiencia y los resultados de las pruebas en nuestras herramientas en línea. Estos ayudan a seleccionar el producto adecuado para las aplicaciones más individuales de nuestros clientes.
El proceso de galvanoplastia impone exigencias muy altas a los materiales utilizados en las plantas de galvanoplastia. En galvanoplastia, la electricidad se envía a través de un baño electrolítico. El metal que se va a aplicar se encuentra en el polo positivo (por ejemplo, cobre o níquel), el objeto a recubrir en el polo negativo. Dado que este es un proceso electroquímico que generalmente también utiliza productos químicos fuertes en el baño de galvanoplastia, los rodamientos de bolas metálicos no son adecuados. Cuando se instalan rodamientos de bolas, generalmente son rodamientos de bolas de plástico. También se pueden utilizar rodamientos de bolas hechos de cerámica técnica, pero son considerablemente más caros. En lo siguiente: plástico versus metal en un baño de galvanoplastia.

Gracias a los datos en vivo del laboratorio de pruebas de xiros, podemos probar la vida útil de nuestros rodamientos de bolas en condiciones muy diferentes para proporcionarle datos exactos. Simplemente ingrese los parámetros de la aplicación para obtener la vida útil esperada.
El efecto de los materiales de jaula sobre el desgaste de
los rodamientos de bolas La dificultad es que las altas velocidades (2,000 rpm, por ejemplo) generan altas fuerzas centrífugas de las bolas. Esto acelera las bolas hacia afuera. El material de la jaula requiere una cierta estabilidad, ya que los bolsillos de la jaula de otro modo se expandirían, dando a las bolas más holgura y libertad de movimiento. Dado que las bolas ya no pueden mantener la posición correcta, hay más desgaste y el rodamiento falla más rápido.
Utilizamos materiales de refuerzo para aumentar la estabilidad del material de la jaula, y hay fricción deslizante entre las bolas y la jaula. Los lubricantes sólidos mejoran el rendimiento de deslizamiento. Por eso utilizamos materiales iglide para jaulas. Contienen aditivos que mejoran la estabilidad y propiedades deslizantes.

Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas