xiros® ball transfer unit with flange

BB-FL2-515-B180-ES-POM product image
igus-icon-lupe
BB-FL2-515-B180-ES-POM product image
igus-icon-lupe
BB-FL2-515-B180-ES-POM product image
igus-icon-lupe
BB-FL2-515-B180-ES-POM technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 4
xiros® ball transfer unit with flange
xiros® ball transfer unit with flange
xiros® ball transfer unit with flange
xiros® ball transfer unit with flange
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Ball Ø: 15mm, 22mm
  • Smooth running
  • Can be fixed with screws
  • Ball material: stainless steel + POM (in the housing)


ℹ️: The height tolerance of all sizes is ±0.2mm.
igus-icon-lieferzeitBB-FL2-515-B180-ES-POM
40.5 (180 N)
0.59 (15 mm)
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Servicio al cliente