Acoplamiento de mandril expansivo con abrazadera de eje redondo

COU-AR-K-090-100-25-22-B-AAAA product image
igus-icon-lupe
COU-AR-K-090-100-25-22-B-AAAA product image
igus-icon-lupe
COU-AR-K-090-100-25-22-B-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
play iconCOU-AR-K-090-100-25-22-B-AAAA video
igus-icon-lupe
1 de 4
Acoplamiento de mandril expansivo con abrazadera de eje redondo
Acoplamiento de mandril expansivo con abrazadera de eje redondo
Acoplamiento de mandril expansivo con abrazadera de eje redondo
Acoplamiento de mandril expansivo con abrazadera de eje redondo
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Amortiguación de vibraciones y fácil montaje
  • Material de acoplamiento: aluminio y acero bruñido
  • Centro elastomérico TPU
  • Dureza de la orilla 98 Sh A
  • Rango de temperatura -30°C a +100°C
igus-icon-lieferzeitCOU-AR-K-090-100-25-22-B-AAAA
0.35 (9 mm)
0.39 (10 mm)