Acoplamiento de garra para accionamientos por husillo

COU-AR-K-040-000-25-26-B-AAAB product image
igus-icon-lupe
COU-AR-K-040-000-25-26-B-AAAB technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 2
COU-AR-K-040-000-25-26-B-AAAB product image
COU-AR-K-040-000-25-26-B-AAAB technical drawing
  • Amortiguación de vibraciones y conectable
  • Material de acoplamiento: Aluminio
  • Centro elastomérico TPU
  • Dureza de la orilla 98 Sh A
  • Rango de temperatura -22 °F a +212 °F
igus-icon-lieferzeitCOU-AR-K-040-000-25-26-B-AAAB
0.98 (25 mm)
0.16 (4 mm)
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?