Acoplamiento de garras para sistemas de transmisión por correa

COU-AR-K-040-050-25-26-B-AAAA product image
igus-icon-lupe
COU-AR-K-040-050-25-26-B-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
play iconCOU-AR-K-040-050-25-26-B-AAAA video
igus-icon-lupe
1 de 3
COU-AR-K-040-050-25-26-B-AAAA product image
COU-AR-K-040-050-25-26-B-AAAA technical drawing
COU-AR-K-040-050-25-26-B-AAAA video
  • Amortiguación de vibraciones y conectable
  • Material de acoplamiento: Aluminio
  • Centro elastomérico TPU
  • Dureza de la orilla 98 Sh A
  • Rango de temperatura -22 °F a +212 °F
igus-icon-lieferzeitCOU-AR-K-040-050-25-26-B-AAAA
0.98 (25 mm)
0.16 (4 mm)
0.2 (5 mm)
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?