- Hasta un 60% de ahorro de precio en comparación con las guías de rodillos cruzados convencionales
- Longitud: 90, 100 mm
- Máx. Trazo: 72, 80 mm
- Altura: 12, 18 mm
- Ancho: 6, 8 mm
- Hilo: M3, M4
- Tamaño del carril: 2, 3
Cambiar idioma :
guía de rodillos xiros® - ajuste lineal simplificado: la alternativa a las guías de rodillos transversales
Gracias a su innovadora tecnología, la guía de rodillos xiros® ofrece un rendimiento mejorado en muchas aplicaciones. Su ausencia de lubricación lo convierte en la opción ideal para aplicaciones de vacío. La baja fricción de rodadura proporciona una mayor eficiencia y reduce el desgaste. Además, el diseño es extremadamente estrecho, lo que permite aplicaciones versátiles.
Además, la guía de rodillos xiros® puede ahorrarle hasta un 60% en comparación con las guías de rodillos transversales convencionales. Invierte en el futuro y mejora tu rentabilidad al mismo tiempo. La guía de rodillos xiros® también es inmejorable en términos de sostenibilidad. La ausencia de lubricación conduce a una reducción en el mantenimiento y evita la contaminación ambiental. Esto significa que puedes trabajar con la conciencia tranquila.
La guía de rodillos xiros® es ideal para ajustes lineales y láser así como para la industria óptica.
![]()
Techup:
![]()
Reducción de costos:
![]()
Prueba:
![]()
Sostenibilidad:
.png)
Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas