1 de 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Part number: GTM-0612-015
- Material: iglide® G
- Forma: Arandelas de plástico
- Dimensiones:
- d1 6 mm
- d2 12 mm
- s 1.5 mm
- h 1 mm
- Ajustar dimensiones
- Método de fabricación: Moldeo por inyección
- Vida útil:
Probado con PFAS: Todos los materiales iglide etiquetados como " PFAS testado " fueron probados para las 96 sustancias PFAS consideradas críticas para el medio ambiente y la salud usando el método de prueba SQP M1227 (LC-MS/MS y GC-MS) y no contienen ninguna sustancia > 0.1% en masa. Esta categoría excluye las sustancias del grupo de los fluoropolímeros.
- Anteriormente llamado iglide G300
- El material iglide® más popular en todo el mundo
- Excelente relación precio/performance
- Alta resistencia al desgaste
- Resistencia al polvo y a la suciedad
- Rentable
iglidur® G | El todoterreno
La gama más amplia de requisitos diferentes está cubierta por iglidur® G. Esta es la razón por la que el material se describe correctamente como universal. Se recomiendan aplicaciones con cargas medias a altas, velocidades superficiales medias y temperaturas medias. iglidur® G es el decatlete entre los materiales iglidur®. Extraordinariamente bueno en todas las disciplinas técnicas y sobre todo el todoterreno clásico en la suma de las especificaciones generales, mecánicas, térmicas y
tribológicas.Áreas de aplicación típicas
- Ingeniería agrícola
- Automotriz
- Maquinaria de construcción
- Ingeniería mecánica
- Deportes, fitness & rehabilitación
¿Cuándo lo uso?
- Si necesito un material integral económico
- Para velocidades de superficie bajas a medias
- Si el material necesita ser adecuado para diferentes ejes
- Para aplicaciones de pivote y rotación
¿Cuándo no lo uso?
- Si se requiere retrabajo mecánico
- Si se requiere la resistencia al desgaste más alta
- Si se requiere resistencia química universal
- Si las temperaturas son continuamente superiores a +130°C
- Para usar bajo el agua
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?