La cinta de baja fricción de igus®, llamada tribotape®, ofrece los beneficios estándar de ciertos materiales iglide en un factor de forma mucho más compacto y flexible. Tribotape está disponible en cinco materiales diferentes, cada uno de los cuales ofrece coeficientes de fricción extremadamente bajos y tasas de desgaste. La cinta de baja fricción es fácil de cortar con tijeras y está disponible con una parte posterior autoadhesiva opcional, lo que garantiza que se pueda usar fácilmente en casi cualquier aplicación que requiera un rendimiento de baja fricción. Además, la cinta tribotapé oscila entre 0,50 y 121mm grueso, lo que permite su uso incluso en los espacios más pequeños.