:
Robustos y resistentes a la corrosión sin lubricantes y duraderos - en aplicaciones de todo el mundo
Para los usuarios, nuestras combinaciones de materiales facilitan posibilidades totalmente nuevas. Los rodamientos de bolas son resistentes a la corrosión y a diferentes entornos, son aislantes eléctricos, no magnéticos y resistentes a temperaturas de -40 °C a 80 °C y hay diseños compatibles con especificaciones FDA.
Cada vez, más empresas de todo el mundo escogen los rodamientos de bolas hechos de plásticos de alto rendimiento – tanto las industrias químicas, como semiconductoras, de la impresión y del embalaje. En estos sectores industriales, nuestra ausencia de lubricación es un factor decisivo, ya que elimina el riesgo de contaminación por aceites o grasas.
Rodamientos radiales de bolas
En igus®, encontrará una extensa gama de rodamientos radiales de bolas con distintos materiales de carcasa, como los polímeros técnicos xirodur®, poliamida (PA), polietileno (PE), poli éter cetona (PEEK) y polipropileno (PP). Las bolas que componen estos rodamientos pueden ser de poliamida-imida (PAI), acero inoxidable o vidrio.
Configure y calcule la vida útil de sus rodamientos xiros®
Utilice nuestra herramienta online, el configurador para rodamientos xiros® para los distintos rodamientos de bolas, para asegurarse de que el rodamiento que seleccione cumpla con los requisitos de su aplicación y poder calcular la vida útil de estos, en tan solo unos pasos.
Gama de productos xiros
Los rodamientos de bolas de polímeros técnicos de igus® se fabrican en numerosos diseños. En nuestra tienda de rodamientos plásticos de bolas de xiros® encontrará una gran selección de artículos adecuados para su aplicación. También encontrará en nuestra web muchas aplicaciones diferentes en las que se utilizan nuestros rodamientos plásticos.
Toda la gama de rodamientos de bolas xiros® está disponible, sin pedido mínimo y con entregas desde 24h. ¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros rodamientos de bolas? ¡Contáctenos, estaremos encantados de aconsejarle!