Aquí puede configurar su sistema de cadenas portacables. Todos los datos introducidos y todas las modificaciones se transfieren a la lista de piezas que se encuentra al final de la página.
Serie09 ESD - cadena portacables, apertura de cremallera en el radio exterior
ESD cadenas portacables de cremallera satisfacen con su practicabilidad y rendimiento La función "cremallera" acorta el tiempo de instalación El paso corto, la banda zipper a la vez robusta y elástica asi como la solidez del eslabón sorpreden en aplicaciones con altas aceleraciones.
La serie cremallera es una de la más popular
serie de cadenas portacables de igus® en los exigentes
sectores industriales.
- Abrir y cerrar de tapas a la velocidad del rayo con cremallera
- Tapas cremallera pueden ser separadas y juntadas en cualquier eslabón
- Paso corto para bajo ruido, funcionamiento suave
- Aceleración alta: 100 m/s2 y más
- Posibilidad de distribución interior
Anchuras interiores disponibles Bi: 16 hasta 50 mm
Radios de curvatura disponibles R: 28, 38, 48 mm
Paso: 20 mm por eslabón = 50 eslabones/m