Cambiar idioma :

Las pistas estándar de plástico o metal a menudo fallan bajo la presión del movimiento continuo, pero los portacables diseñados para entornos de alto rendimiento están diseñados para soportar. Ya sea que esté administrando automatización compleja o movimiento lineal simple, la durabilidad de su sistema de administración de cables es la diferencia entre un funcionamiento sin interrupciones y un costoso downtime.
Los portacables e-chain® de plástico son más duraderos y más duraderos que las cadenas de arrastre a las que estás acostumbrado. Esto se debe a que están hechos de materiales plásticos de alta ingeniería diseñados específicamente para reducir el desgaste, resistir la corrosión y soportar temperaturas extremas. Estos materiales son puestos a través de 10 mil millones de ciclos de prueba cada año dentro de nuestros 41,000 pies cuadrados. laboratorio de pruebas en nuestra sede en Colonia, Alemania para permitirnos proporcionar predicciones de vida útil altamente precisas. También ofrecemos readychain® preensamblados con cables de alta flexibilidad chainflex® que pueden reducir costos y tiempo de montaje hasta en un 95%.
Los portacables e-chain® vienen en una variedad de tamaños que van desde 5 mm de altura interior para los espacios de instalación más pequeños hasta 350 mm de altura interior para cargas altas. Encuentre soluciones para viajes largos, deslizantes y sin soporte, así como para aplicaciones horizontales, verticales, zigzag y robóticas. También contamos con sistemas abiertos o cerrados con barras transversales fáciles de abrir que permiten un llenado rápido, y los separadores interiores ayudan a aumentar la vida útil de los cables y mangueras. Utilice la calculadora de por vida para determinar la vida útil de su portacables e-chain®.

La instalación adecuada es esencial para la vida de su cadena de energía, e igus® cuenta con un equipo de ingenieros dedicados listos para ayudarle en cada paso del camino. Desde la inspección del sitio, hasta la instalación, hasta la modernización completa, nuestro equipo asegurará la vida útil más larga posible para su sistema de soporte de cable.
¡Contáctenos al (800) 521-2747 para discutir su proyecto hoy mismo!
Las e-chains® son esenciales en industrias como la fabricación, la automatización y el manejo de materiales. Aseguran que los cables y mangueras sean guiados de manera segura a través de movimientos complejos, reduciendo el desgaste y minimizando los costos de mantenimiento.
Las cadenas de energía (también llamadas cadenas de suministro de energía, e-chains®) son elementos mecánicos de la máquina. Se utilizan para guiar y proteger energía, datos y señales que tienen que soportar las más diversas influencias ambientales. El hecho decisivo sobre las guías de cable es la simbiosis de los componentes que se mueven entre sí. Incluyen cables, mangueras, elementos de separación interior, dispositivos de alivio de tensión y abrevaderos de guía. Los materiales utilizados deben combinarse de manera óptima entre sí para que se logren tiempos de funcionamiento máximos y una larga vida útil. Gracias a las cadenas energéticas, se evita el tiempo de inactividad donde se suministra energía en forma de electricidad, gas, aire o fluidos a las cargas en movimiento.
Simplemente use nuestra calculadora de vida útil para determinar la vida útil esperada de la cadena de energía.
Recomendamos usar el configurador experto para determinar la e-chain® correcta en función del paquete de llenado, el movimiento y el entorno.
Las e-chains® Rol pueden viajar más de 1.200 m.
Como regla general, el rango de temperatura estándar para las cadenas de energía de plástico es de -40°F a +240°F.
Una lista detallada proporciona información sobre la resistencia de los materiales igus® igumid G, TE y NB a muchassustancias químicas.
Sí, el sistema de autodeslizamiento permite recorridos de hasta 80 m sin abrevaderos de guía.
Sí, todos los materiales igus® e-chains® se pueden implementar en uso continuo a temperaturas tan bajas como -40°F

Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas