Cambiar idioma :

igus® e-chains® debe ser capaz de manejar una serie de factores, como la presión y la tensión de tracción, y deben ser resistentes a la abrasión y adecuadas para su uso junto con productos químicos. Para garantizar que puedan, igus® e-chains® están hechas de igumid, un polímero de alto rendimiento.
El material básico igumid G cubre la mayoría de las aplicaciones. El material rentable satisface incluso requerimientos conflictivos. Puede manejar temperaturas continuas que van desde -40 °C hasta muy por encima de 100 °C, permitiendo el despliegue en cámaras frigoríficas o acerías. Incluso las aplicaciones prácticas en hielo y nieve no son un problema.
igumid NB proporciona a las cadenas de energía easy chain® la flexibilidad necesaria
igumid NB, el material estándar para todas las cadenas energéticas easy chain®, tiene valores de rendimiento comparables.
Las e-chains® de esta serie son extremadamente fáciles de llenar. Las barras transversales divididas plisas permiten que los cables se presionen fácilmente a mano. Es por ello que se ha seleccionado un material que combina la flexibilidad y estabilidad necesarias.
Si se requiere aún más de componentes e-chain® en términos de flexibilidad y elasticidad a largo plazo, se utiliza igumid TE. Tales aplicaciones incluyen las barras transversales escalables de las cadenas E6, que fueron desarrolladas para una dinámica extrema, y las tapas e-chain® de cremallera especialmente flexibles y resistentes al desgarbamiento.
El miembro más nuevo de la familia de materiales de cadena es igumid EG+. El material es notable por su extremadamente baja absorción total de humedad, lo que le confiere una gran resistencia a los productos químicos. igumid EG+ fue desarrollado específicamente para su uso con productos químicos agresivos en aplicaciones tales como galvanoplastia o producción de fertilizantes, donde sirve tanto en cadenas de energía como en sistemas de canales. Donde antes era necesario el costoso acero inoxidable como material de abrevadero, igumid EG+ ahora ofrece una alternativa rentable. El material se puede reconocer inmediatamente debido a su color azul y se puede utilizar para la mayoría de las series e-chain® en un rango de temperatura de 0 °C a +100 °C. También es compatible con RoHS y libre de halógenos y silicona.
El compuesto plástico igumid DT fue desarrollado especialmente para aplicaciones en toda la industria de producción de alimentos. El material básico se modificó para que un fragmento de tan solo 1 mm pueda ser detectado por todos los sistemas de detección de uso común. Esto permite que cualquier chip sea detectado y descargado automáticamente.
Para proteger componentes electrónicos sensibles de descargas electrostáticas, muchas industrias utilizan soluciones y herramientas compatibles con ESD. Esto es especialmente importante para las partes móviles como los suministros de energía. igumid ESD proporciona a igus® un material que fue diseñado específicamente para esta desafiante aplicación y que puede descargar cargas electrostáticas inmediatamente de manera controlada. A diferencia de los recubrimientos superficiales conductivos aplicados o los agentes antiestáticos incorporados volátiles, los aditivos utilizados ofrecen una conductividad duradera que hace innecesario el mantenimiento. igumid ESD también es el material perfecto para las cadenas energéticas utilizadas en zonas que son susceptibles a la explosión de gas o polvo y, por lo tanto, en áreas de riesgo de explosión. Estos entornos de trabajo ocurren principalmente en la industria química, pero también dondequiera que haya procesos de llenado para productos polvorientos o polvorientos. La capacidad de igumid ESD para descargar cargas estáticas puede significar la eliminación de posibles fuentes de ignición en entornos susceptibles de explosión en tales aplicaciones. Con sus 10 millones de ciclos de pruebas, el plástico supera al igumid G, el material estándar, para algunos requerimientos mecánicos.
igumid XXL representa longitudes largas sin soporte y grandes pesos de relleno
La solución óptima e-chain® puede lograr con el material igumid XXL de hasta siete metros de longitud sin soporte sin necesidad de contar con el material igumid XXL. Alternativamente, se pueden lograr pesos de llenado mayores con la misma longitud no soportada. Esto también ahorra tiempo y costos de instalación, ya que las aplicaciones de deslizamiento generalmente requieren cadenas más largas, cuencas de guía adicionales y más espacio de instalación. El material se utiliza principalmente en aplicaciones que involucran manejo y sistemas transportadores, construcción y otra maquinaria pesada, y robots grandes.
Si la energía, las señales y los medios se van a mover de manera flexible en las máquinas herramienta, los tubos electrónicos son una buena opción. Su diseño cerrado evita que las enjambres se metan dentro de ellos. Los tubos hechos del material especial igumid HT también aseguran que las varillas tan calientes como 850 °C no se peguen. Todos los tubos de las series R2, R4 y RX están disponibles en una versión HT resistente al calor. Esto da a los fabricantes de máquinas de fundición y otros sistemas metalmecánica la opción de reemplazar los sistemas de suministro de energía metálicos por cadenas de energía más flexibles y mucho más ligeras hechas del plástico de alto rendimiento.
La siguiente lista proporciona información detallada sobre la resistencia de los materiales igus® igumid G, NB y TE a muchas sustancias químicas. Si su producto químico no aparece en la lista, contáctenos. Estaremos encantados de realizar una prueba a pedido
+ Resistente
o Condicionalmente
- resistente-no resistente
Sáb. aq. sol. solución acuosa saturada
| Mediana | Concentración Peso% | Igumid G y NB | igumid TE |
|---|---|---|---|
| Acetonas | 100 | + | + |
| Ácido fórmico (acuoso) | 2 | o | + |
| Amoníaco (acuoso) | 10 | + | + |
| gas | 100 | + | + |
| Benzol | 100 | + | + |
| Betún | 100 | o | - |
| Ácido bórico (acuoso) | 10 | + | o |
| Ácido butírico | 100 | o | - |
| Cloruro de calcio (acuoso) | Sáb. aq. sol. | + | + |
| Hidrocarburos clorados | + | o | |
| Agua clorada | Sáb. aq. sol. | - | - |
| Ácido crómico (acuoso) | 1 | o | - |
| Gasoil | 100 | + | + |
| Ácido acético | 2 | + | o |
| Color | + | + | |
| grasas, grasa de cocina | + | + | |
| Hidrocarburos fluorados | + | + | |
| Formaldehído (acuoso) | 30 | o | o |
| Fluido hidraulico | + | o | |
| Lye potasa | 10 | + | + |
| Carbonato de potasio (acuoso) | 60 | + | + |
| Sulfato de potasio (acuoso) | 100 | + | + |
| Acetato de metilo | 100 | + | + |
| Leche | + | + | |
| Aceite mineral | + | + | |
| Carbonato de sodio (acuoso) | 50 | + | + |
| Aceite, aceite comestible | + | + | |
| Aceite, aceite lubricante | + | + | |
| ácido oleato | 100 | + | + |
| Aceite de parafina | + | + | |
| Percloreetileno | 100 | + | - |
| Resinas de poliéster (con estireno) | + | + | |
| Gas propano | + | + | |
| Mercurio | + | + | |
| Ácido clorhídrico | o | - | |
| Ácido clorhídrico | pH2 | - | - |
| Ácido clorhídrico | 2 | - | - |
| Tinta, color | 10 | + | + |
| Vaselina | + | + | |
| Acido tartárico | o | + | |
| Sulfato de zinc (acuoso) | 10 | + | - |

Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas