iglide® GLW, cojinete de manguito con brida, mm

Material rentable para la producción en masa

iglide® GLW, cojinete de manguito con brida, mm
iglide® GLW, cojinete de manguito con brida, mm drawing
1 de 2
iglide® GLW, cojinete de manguito con brida, mm
iglide® GLW, cojinete de manguito con brida, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Referencia: GLWFM-0405-04
  • Material: iglide® GLW
  • Forma: Casquillos con valona
  • Dimensiones:
    • d1 4 mm
    • d2 5.5 mm
    • d3 9.5 mm
    • b1 4 mm
    • b2 0.8 mm
  • Ajustar dimensiones
  • Método de fabricación: Moldeo por inyección
  • Vida útil:
Propiedades de los materiales:
  • Material rentable para la producción en masa
  • Aplicaciones con cargas estáticas
  • Rentable
  • Resistente a la suciedad
  • Resistentes a las vibraciones
  • Autollubricante y libre de mantenimiento
iglide® GLW | Material de bajo costo para grandes cantidades
 
  • Aplicaciones con cargas estáticas
  • Rentable
  • Resistente a la suciedad
  • Resistentes a las vibraciones
  • Autollubricante y libre de mantenimiento
Podemos ofrecer a nuestros clientes rodamientos fabricados con el material iglide® GLW como alternativa a iglide® G300 para aplicaciones de alto volumen. Con un diseño mecánico similar al iglide® G300, los cojinetes lisos iglide® GLW se recomiendan principalmente para cargas estáticas. Con respecto a estas aplicaciones, en las que las propiedades dinámicas de iglide® G300 en gran medida son poco importantes, iglide® GLW presenta una alternativa muy rentable.
 
Áreas de aplicación típicas

Automotriz
Maquinas herramientas
Robótica

Encontrará muchas áreas de aplicación adicionales en nuestras soluciones para la industria
 
 
¿Cuándo usarlo?
  • Cuando necesita un cojinete universal económico para la producción en masa
  • Para cargas altas, principalmente estáticas
  • Para velocidades bajas a medias
¿Cuándo no usar?
  • Cuando es necesario el esmarado mecánico de la superficie de la pared
  • Para cargas principalmente dinámicas
  • Cuando se requiere la mayor resistencia al desgaste
  • Si las temperaturas son constantemente superiores a +266 °F
  • Para aplicaciones subacuáticas

 
Utilice nuestras opciones de filtro para encontrar el producto adecuado

Tolerancias y sistema de medición
Las dimensiones y tolerancias de instalación de los cojinetes lisos iglide® son una función del material y de los espesores de pared. Para cada material, la absorción de humedad y la expansión térmica son imperativas. Los cojinetes lisos con baja absorción de humedad pueden diseñarse con una mínima tolerancia. Para el espesor de pared, la regla es: Cuanto más gruesos sean los cojinetes, mayores deben ser las tolerancias.
Métodos de prueba
 
Montaje
Los rodamientos iglide® son cojinetes ajustados a presión. El diámetro interior se ajusta solo después de un ajuste a presión en el agujero de la carcasa adecuado con una tolerancia recomendada. La dimensión sobredimensionada antes del ajuste a presión puede ser de hasta el 2% del diámetro interior. De esta manera, se logra el ajuste a presión seguro del rodamiento. También se previenen los cambios axiales o radiales en la carcasa.
iglidur® - montaje, encolado, mecanizado
 
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?

Consultoría

Estaría encantado de responder a sus preguntas en persona

Enrique Garate Cuenca
Enrique Garate Cuenca

igus-icon-phone+34 93 647 3974

Consulta y entrega

En persona
Lunes a viernes: 7 a. m. - 8 p. m.
Sábado: 8 a. m. - 12 p. m.
En línea
Servicio de chat
Lunes a jueves: 8 a. m. - 6 p. m.
Viernes: 8 a. m. - 5 p. m.
Servicio WhatsApp
Lunes a Viernes: 8h a 16h