1 de 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Referencia: GLWFM-0405-04
- Material: iglide® GLW
- Forma: Casquillos con valona
- Dimensiones:
- d1 4 mm
- d2 5.5 mm
- d3 9.5 mm
- b1 4 mm
- b2 0.8 mm
- Ajustar dimensiones
- Método de fabricación: Moldeo por inyección
- Vida útil:
- Material rentable para la producción en masa
- Aplicaciones con cargas estáticas
- Rentable
- Resistente a la suciedad
- Resistentes a las vibraciones
- Autollubricante y libre de mantenimiento
iglide® GLW | Material de bajo costo para grandes volúmenes
Con el material iglide® GLW, podemos ofrecer a nuestros clientes una alternativa a iglide® G para aplicaciones de alto volumen. Con valores característicos similares a iglide® G, iglide® GLW se recomienda especialmente para cargas principalmente estáticas. Para estas aplicaciones, donde se puede prescindir en gran medida de las especificaciones dinámicas de iglide® G, representan una alternativa muy rentable
.Áreas de aplicación típicas
- Automotriz
- Ingeniería mecánica
- Industria robótica
¿Cuándo lo uso?
- Cuando necesito un material versátil económico para grandes volúmenes
- Para cargas elevadas, principalmente estáticas
- A velocidades bajas a medias
¿Cuándo no lo uso?
- Cuando se requiere un retrabajo mecánico de la superficie de la pared
- Para cargas principalmente dinámicas
- Cuando se requiere máxima resistencia al desgaste
- Para uso bajo el agua
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?