Rodamientos de bloques de almohada

Un cojinete de bloque de almohada es un tipo de rodamiento montado alojado en una carcasa sólida, rectangular u ovalada, diseñado para proporcionar un soporte estable para un eje giratorio. Por lo general, consisten en un cojinete de inserción, una carcasa (generalmente hecha de hierro fundido u otros materiales duraderos como tribopolímeros), raza interior, raza exterior y sellos para proteger contra los contaminantes. Algunos diseños también cuentan con collares de bloqueo o tornillos de fijación para asegurar el rodamiento en el eje. Los rodamientos de bloques de almohada son esenciales en aplicaciones como cintas transportadoras, motores y otra maquinaria industrial, donde se necesita una rotación constante para garantizar un funcionamiento suave y eficiente. Los rodamientos de bloques de cojín de igus solo requieren una carcasa y cojinete de inserción, debido a los materiales iglide autolubricantes que eliminan la necesidad de lubricantes externos y resisten la suciedad, el polvo y los escombros. Nuestros rodamientos de bloques de almohada se prueban rigurosamente cada año dentro de nuestros 41,000 pies.2 laboratorios de prueba en Alemania, y estos datos se guardan dentro de nuestra calculadora de vida útil en línea, que se puede utilizar para calcular cuántas horas se espera que dure un bloque de almohada específico dentro de su aplicación.

Número de productos: 0

Consultoría

Estaría encantado de responder a sus preguntas en persona

Consulta y entrega

En persona
Lunes a viernes: 7 a. m. - 8 p. m.
Sábado: 8 a. m. - 12 p. m.
En línea
Servicio de chat
Lunes a jueves: 8 a. m. - 6 p. m.
Viernes: 8 a. m. - 5 p. m.
Servicio WhatsApp
Lunes a Viernes: 8h a 16h