Los rodamientos de bloques de almohada esféricos igubal® funcionan en seco & sin mantenimiento

Comprar rodamientos esféricos igubal®

EGLM

EGLM

  • Serie dimensional E siguiente DIN ISO 12240
  • Material de la
  • carcasa: igumid G Material de bola esférica:
  • iglide® L280 Compensación de desalineación y cargas de borde Alta amortiguación de
  • vibraciones, resistente a
  • la corrosión Adecuado para movimientos giratorios, oscilantes y axiales
KGLM

KGLM

  • Serie dimensional: K, según DIN ISO 12240
  • Material de la
  • carcasa: igumid G Material de bola esférica:
  • iglide® L280 Compensación de desalineación y cargas de borde Alta amortiguación de
  • vibraciones, resistente a
  • la corrosión Adecuado para movimientos giratorios, oscilantes y axiales
KGLM LC

KGLM-LC

  • Serie dimensional: K, según DIN ISO 12240
  • de la bola esférica: iglide® L280 Variedad de
  • materiales de bola esférica
  • Fácil instalación
KGLM SL

KGLM-SL

  • Serie dimensional: K, según DIN ISO 12240
  • Material de bola esférica: iglide® L280
  • Espacio de instalación muy pequeño, ligero
  • Espesor de pared 50% más delgado que KGLM
  • Compensación de ángulo hasta 5°
  • Dimensiones según DIN 1850
ESTM SL: Línea delgada

ESTM-SL

  • Serie dimensional E según DIN ISO 12240
  • Material de la
  • carcasa: igumid G Material de bola
  • esférica: iglide® L280 Fácil de montar, rentable, muy robusto
  • Resistente a
  • productos químicos y a la corrosión Compensación de errores de desalineación
ESTM

ESTM

  • Serie dimensional: K, según DIN ISO 12240
  • de la bola esférica: iglide® J4 Variedad de
  • materiales de bola esférica
  • Fácil instalación

Ejemplos de aplicación

Movimiento confiable con cojinetes de bloque de almohada igubal en rastreadores solares

Rastreadores solares Axiom Research Labs

Cojinete de bloques de almohada igubal® en sistemas transportadores para la industria alimentaria

igubal

Posición de instalación del cojinete de bloque de almohada igubal® en una instalación transportadora

igubal

Aparador con dispositivo de elevación de TV integrado

igubal

Cojinete de bloques de almohada igubal® en combinación con el sistema de guía lineal drylin® T en mecanismo de elevación

igubal

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente