Cambiar idioma :

Industria: Herramientas de trabajo
Requisitos del cliente: Resistente a la corrosión, libre de mantenimiento
Puntos derodamiento igus solución igus: tecnología lineal drylin y rodamientos lisos iglide
Aufratech gana el premio silver manus® con deslizamientos lineales drylin & rodamientos iglide.
La industria alimentaria, el paisajismo y la agricultura: quienes trabajan con limpiadoras de alta presión en la industria están familiarizados con equipos que son tan pesados que el dolor de espalda es inevitable. Aufratech proporciona alivio. La empresa francesa ha desarrollado EXO N, un exoesqueleto para usuarios de herramientas de limpieza a alta presión. El objetivo era una solución confiable, robusta y eficiente que proteja la salud del usuario.
En el núcleo del diseño del exoesqueleto hay un sistema de control que permite al usuario guiar las lanzas adjuntas mientras mantiene la espalda recta. Los ingenieros han logrado implementar un diseño delgado. Han agrupado tantas funciones como sea posible alrededor de un eje de aluminio igus drylin con cojinetes deslizantes lineales drylin R y cojinetes lisos de polímero iglide J3 libres de corrosión
, incluida la guía traslacional y rotacional.
Otra ventaja es que la estructura hueca del eje AWMR-25, permite la integración de la manguera de control hidráulico y la lanza de pulverización de agua de acero, por lo que el cuerpo de la válvula se puede mover a la parte trasera de la lanza y el sistema balanceado alrededor del centro de gravedad del usuario. Por último, los materiales poliméricos de los que están hechos los cojinetes y bujes también disipan la vibración, asegurando mayor comodidad
para los usuarios del sistema.

Servicio al Cliente:
Teléfono:  De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo:  24 horas