Elija el lugar de entrega

La selección de la página del país/región puede influir en varios factores como el precio, las opciones de envío y la disponibilidad del producto.
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
Cable USB de alta velocidad

Transporte fiable de datos con los cables USB

USB (Universal Serial Bus) es un sistema de bus serial utilizado para conectar dispositivos externos a un ordenador. Introducido en 1996, se usaba principalmente en ordenadores de particulares. Actualmente también se enecuentra cada vez más en las aplicaciones industriales, por ejemplo, en las cámaras de vigilancia. Desde la llegada de este sistema, la multitud de tipos de interfaz que solían asociarse con diferentes conectores ha desaparecido. El USB se ha convertido así en un estándar que tiene la ventaja de permitir la conexión de dispositivos en servicio (hot pluggin) y la detección automática de los dispositivos conectados.
 
Cuando se introdujo el USB 1.0 en 1996, la velocidad de datos era de 12 Mbit/s máximo, y por lo tanto, relativamente lenta. En el año 2000, surgió el USB 2.0 con una velocidad de datos de 480 Mbit/s. Esta sigue siendo la versión más utilizada hoy en día. El USB 3.1 Gen 2 introducido en 2014 ya tiene una velocidad máxima de datos de 10 Gbit/s, que se ha incrementado a 20 Gbit/s con el USB 3.2 especificado en 2017.

Áreas de aplicación de los cables USB

Los dispositivos conectados a través de USB que se utilizan en la industria tienen su principal aplicación en el ámbito del procesamiento digital de imágenes. Además, los teclados USB y otros dispositivos externos pueden emplearse para el control de maquinaria y equipos industriales. Otro ámbito de aplicación es la supervisión de cámaras de teléfonos móviles durante la producción.
 
Los cables USB generalmente se presentan en formato de cable flexible diseñado para cargas bajas, como el cable de conexión de un teléfono móvil. Por lo general, tienen una longitud fija, por lo que el usuario sólo debe elegir la longitud apropiada.
 
Sin embargo, en aplicaciones que involucran cadenas portacables, es esencial utilizar cables USB con una estructura de alta calidad diseñada para resistir los movimientos de la cadena. Sólo de esta manera es posible asegurar una transmisión de datos fiable a lo largo del tiempo. Los cables USB de la familia chainflex han ganado notable popularidad en sistemas de control de calidad óptica.
 

Cables igus para aplicaciones USB

La gama de cables chainflex de igus ofrece una variedad de cables USB 2.0 y USB 3.0 en múltiples configuraciones. Para la transmisión de datos a larga distancia, disponemos de dos opciones de cables USB 2.0 con diferentes secciones transversales: CFBUS.065 y CFBUS.066. Asimismo, para cumplir con el estándar USB 3.0, los usuarios pueden optar por los cables CFBUS.PVC.068 y CFBUS.PUR.068.
 
Todos los cables chainflex están sometidos a los mismos estándares de calidad, lo cual incluye los cables USB, ya sean USB 2.0 o USB 3.0. Todos ellos están respaldados por la garantía chainflex de 36 meses y tienen una vida útil que puede llegar hasta los 10 millones de ciclos.

Longitudes de transmisión

Con frecuencia, se le presta poca atención a la cuestión de la longitud máxima de transmisión de los cables USB. En términos generales, es importante ser cauteloso al respecto, ya que la longitud máxima de transmisión varía significativamente según el tipo de cable utilizado. Un cable destinado a una instalación fija siempre presenta una menor atenuación que un cable flexible diseñado para movimientos continuos. Por lo tanto, la longitud de transmisión es menor en el caso del cable flexible en comparación con el cable de instalación fija.
 
Según la gama de productos, los cables de bus chainflex pueden estar diseñados para tramos de incluso más de 400 metros, aunque el rendimiento del sistema de bus tiende a disminuir a medida que se incrementa la longitud del cable. Para el estándar USB 2.0, la longitud máxima de un cable es de 5 metros sin requerir repetidores. En el caso del USB 3.0, esta longitud se reduce aún más, limitándose a 3 metros. La longitud del cable puede representar un problema en dispositivos USB que requieren una transmisión de datos de alta velocidad, como es el caso de las cámaras HD. La atenuación combinada con la longitud del cable puede ocasionar una disminución en la velocidad de transmisión y aumentar el riesgo de errores de transmisión. Sin embargo, en el caso de los cables USB extremadamente flexibles diseñados para ser utilizados en cadenas portacables, nuestra experiencia indica que la longitud máxima de los cables puede ser menor. Dependiendo de la velocidad de transmisión, la longitud de un cable USB 3.0 para movimiento podría de tan solo 2,50 m. No obstante, esta longitud también puede variar según las condiciones ambientales y los requisitos específicos de la aplicación.

Por metros o confeccionados

Los cables USB chainflex se pueden pedir por metros en una bobina como estándar a partir de 1 m de longitud y sin costes por corte ni recargos por cantidad mínima. igus también ofrece estos cables con conectores. Por lo tanto, cada cable Ethernet de chainflex también puede pedirse como una solución lista para instalar en la longitud deseada y a partir de una unidad. La tienda online readycable tiene una amplia gama de cables y conectores. Una función de filtro ayuda a la selección del tipo.
Bobina de cable USB


Los términos "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" y "yes" son marcas comerciales legalmente protegidas de igus® GmbH en la República Federal de Alemania y otros países. Esta es una lista no exhaustiva de las marcas comerciales de igus GmbH o de empresas afiliadas de igus en Alemania, la Unión Europea, EE.UU. y/u otros países o jurisdicciones.

igus® GmbH puntualiza que no vende ningún producto de las empresas Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber y cualquier otro fabricante mencionado en esta página web. Los productos que ofrece igus® S.L.U. son los de igus® GmbH.