Cambiar idioma :

Los cables de control de flexión continua Chainflex® están diseñados para su uso dentro de portacables que se mueven a altas velocidades y aceleraciones. Son resistentes a los rayos UV, retardantes de llama, libres de halógenos y pueden soportar temperaturas muy altas o extremadamente bajas. Están disponibles como blindadas o sin blindaje, con una opción de chaquetas exteriores de PVC, PUR y TPE
.
Los cables
chainflex® son cables de movimiento flexible continuo de grado industrial diseñados para aplicaciones dinámicas como robótica, automatización y maquinaria. Se prueban durante millones de ciclos y se diseñan para evitar fallas de cables en entornos exigentes.
Los cables estándar a menudo fallan bajo movimiento constante, lo que lleva a tiempos de inactividad y costosos reemplazos. Los cables flexibles continuos chainflex® están diseñados con materiales especiales y trenzado optimizado para soportar hasta 2 mil millones de ciclos de prueba, lo que garantiza una larga vida útil y una transmisión de señal confiable.
Los cables chainflex® vienen con una garantía verificada por UL de hasta 4 años de vida útil. Esta garantía se basa en pruebas en el laboratorio de pruebas de cables más grande del mundo de su tipo, donde los cables se someten a hasta 2 mil millones de ciclos anuales.
Los cables flexibles continuos chainflex® cumplen con los estándares globales que incluyen UL, CE, EAC, NFPA 79 y sala limpia ISO Clase 1. También soportan los principales protocolos de comunicación como PROFINET, PROFIBUS, EtherCAT
y CC-Link.
Mediante el uso de diseños especializados para flexión continua, los cables chainflex® minimizan las grietas de aislamiento, roturas de conductores y problemas de EMI. Esto significa menos fallas en los cables, menos downtime de la máquina y mayor eficiencia de producción.
igus® ofrece cables robotizados diseñados específicamente para el movimiento torsional 3D con hasta ±360° de rotación por metro, lo que los hace ideales para robots multieje y maquinaria automatizada.
El sistema Chainflex CASE reduce el desperdicio de empaque, mejora el manejo de cables, reduce los costos de envío hasta en un 84% y permite un repedido fácil, lo que permite un ahorro de costos y una logística más ecológica.
Sí. Dependiendo del tipo de cable, están disponibles con materiales resistentes al aceite, estables a los rayos UV, retardantes de llama y libres de halógenos,
lo que los hace adecuados para entornos industriales hostiles.
igus® proporciona herramientas en línea gratuitas que incluyen una calculadora de vida útil y un configurador de cables. Estos le ayudan a seleccionar el cable adecuado y predecir su performance en su aplicación específica.
Sí. Los ingenieros y gerentes de compras pueden solicitar una caja de muestra de cable gratuita para evaluar el rendimiento del producto antes de comprometerse con pedidos más grandes.
Los cables híbridos combinan líneas de alimentación servo y retroalimentación en un solo cable flexible continuo, lo que reduce el espacio, simplifica el enrutamiento y reduce los costos de instalación, perfecto para los sistemas modernos de servounidades.
Sí. Con el servicio igus® readycable®, los cables flexibles continuos se pueden pedir preensamblados con conectores de marcas como Siemens, Beckhoff, Allen Bradley y SEW, listos para la instalación plug-and-play
.
igus® ofrece más de 1,394 tipos de cables flexibles continuos, disponibles sin una cantidad mínima de pedido. Puede ordenar por pie (o metros), y la mayoría envía dentro de las 24 horas.

Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas