Los portacables premontados readychain® reducen los costos y ahorran espacio para un conocido fabricante de máquinas herramienta.

Los cables de retroalimentación del servomotor reducen los costos de fabricación de máquinas herramienta

  • Lo que se necesitaba: sistema readychain compuesto por portacables y cables chainflex como el cable del sistema de medición CF113.028.D, y conectores redondos M23.
  • Requisitos: Alta disponibilidad de guías de cable y cables bajo carga continua, condición ambiental parcialmente áspera en metalurgia,requisitos generales altos mecánicos, eléctricos y químicos
  • Industria: Construcción de maquina herramienta grande
  • Éxito para el cliente: Solución de conexión individual adaptada al sistema del cliente mediante una serie de pruebas en el laboratorio de pruebas, alta durabilidad y calidad de señal, propiedades de atenuación extremadamente bajas.
Portacables pre-armazado readychain® en una máquina herramienta

Problema:

" Nuestros clientes suelen utilizar las máquinas durante 20 a 30 años o más, y a menudo se exigen niveles de disponibilidad de al menos 95%. Por esta razón, todos los componentes tienen que funcionar sin fallas durante mucho tiempo, sean cuales sean las circunstancias. " En este sentido hemos tenido muy buena experiencia a lo largo de los años con cables chainflex de igus.

Solución:

cadena de lectura
conectores

Diversas pruebas por adelantado

Un montón de cable disponible

cable de alimentación

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente