Forjar una conexión potente y eficiente</br>

Conectores industriales & Glándulas de cable para montaje de cables

Con una amplia gama de conectores industriales como conectores de alto rendimiento, conectores de señal, etc. igus® cuenta con una variedad de soluciones con tiempos de entrega cortos.

  • Entrega rápida
  • Alto nivel de disponibilidad
  • 100% probado y con garantía
  • Herramientas disponibles para tareas como engarzado
  • Se puede aprovechar con cables
  • Desde el tamaño de lote 1 hasta la producción de alto

Harting

Señal intercontec y conector de alto rendimiento

  • Serie A/623 conector de señal, M23 estándar 9 a 19 polos
  • Conectores de alto rendimiento de la serie B 923, C 940, D 958
  • Serie 615/915
  • Serie M17 617/ 917
Conector de señal FCT SUB-D

FCT SUB-D

  • SUB-D estándar 9 a 44 polos
  • Conectores estándar y angulares
  • Estándar 9, 15 y 25 polos
  • Alta densidad 15, 260 y 44 polos
  • Carcasa fabricada en zinc fundido, niquelado
  • Inserto aislante fibra de vidrio poliéster
  • reforzado Contactos aleación de cobre, chapado en oro flash
Yamaichi Y-CONKIT

Yamaichi Y-CONKIT

  • Carcasa PA66, zinc fundido y PBT, UL94V-0
  • Carcasa zinc fundido
  • Carcasa de plástico PBT, UL94v-0
  • Rango de temperatura -4 °F a +248 °F
  • 2.1 A(70 °C), contactos de alimentación
  • 1,000 ciclos de inserción
  • Herramienta de engarce y herramienta de pelado disponibles
Conjuntos de conectores HARTING con inserciones de pasador HAN B, HAN 6B, HAN 10B, HAN 16B HAN 24B

Conjuntos de conectores HARTING

  • Con pasador o enchufe
  • HAN 6B
  • HAN 16 B
  • HAN 10B
  • HAN 24B
  • Entrada de cable recta
  • Entrada de cable lateral
Cable Hummel

Glándulas de cable Hummel

  • HSK-K, HSK-M, HSK-M-EMV, HSK-M-EMV-D
  • Tuerca de
  • contracorriente En PA según UL 94 o latón niquelado Sello
  • de forma
  • NBR/PA Grado de protección IP68 - 10 bar/ IP 69K
  • en el área de sujeción dada Temperatura de funcionamiento continua -40°F a 212°F
Herramientas de prensado, herramientas neumáticas de engarzado, herramientas de engarzado de batería, insertos de posicionamiento

Herramientas & accesorios

  • Varias herramientas de engarzado manual
  • Intercontec Serie C Herramientas de
  • engarzado neumáticas Intercontec series S y D Herramienta
  • de engarzado de batería Insertos
  • de posicionamiento Insertos de prensado
  • Adaptadores angulares ibow®

Comuníquese con un experto en portacables preensamblado


El adaptador en ángulo ibow® asegura el cable de forma segura en un ángulo de 90 grados

El adaptador en ángulo ibow® asegura el cable de forma segura en un ángulo de 90 grados

ibow® - Adaptadores angulares para conectores

  • Conexión en un ángulo definido Ángulo
  • Montaje sin abrir el conector
  • Opción: codificada por colores o con

Buscador de productos readycable®

Cables y conectores enchufables listos para conectar personalizados

Portadores de cables premontados

Módulos de suministro de energía listos para conectar, cadenas de energía, cables y conectores industriales

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente