conexión del módulo

Conectores modulares para soluciones de cables personalizadas

Nuevo módulo de conexión con carcasa de conector personalizada

  • Solo tantos conectores como sea necesario
  • Se adapta a la geometría de la cadena energética Configuraciones de
  • carcasa para cualquier tipo de configuración Carcasa de alivio de
  • tensión Carcasa
  • plana de bajo perfil
  • Simplifica el cableado de máquinas y plantas
  • Formas personalizadas diseñadas para evitar la inversión de polaridad Un módulo conector/punto de desconexión Aprovechado y listo para
  • conectar como readycable®

Explorar modelos 3D interactivos de varios portacables y cables

modelos 3d

¡Diseñado específicamente para su aplicación!

Seleccione cadenas de energía y cables y, a continuación, configure los insertos adecuados

Determinar la geometría de la carcasa

Instalación sencilla

Cables listos para conectar y módulos de cadena de energía aprovechados industrialmente por igus®:

Paso 1

Seleccione la cadena electrónica y los cables

Paso 2

Configurar las inserciones necesarias

Paso 3

Configurar la geometría de la carcasa

Paso 4

Instalación Plug and Play

¡Póngase en contacto con un experto hoy mismo!

Conexión del módulo
Conexión del módulo

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente