Los robots de simulación de choques utilizan portacables

Prueba de impacto

Los robots de simulación de choques utilizan portacables

Las aceleraciones muy altas proporcionaron un enorme desafío para los ingenieros de diseño de este robot. Para probar en qué medida los peatones estarían protegidos en los extremos delanteros de los automóviles en caso de una colisión, los maniquíes de simulación de choque necesitaban ser disparados hacia la parte delantera desde el robot utilizando una catapulta. La catapulta acelera repentinamente a aprox. 3 millas por hora en solo 0.03 segundos. Este reto de diseño se resolvió con un portacables triflex® R de cadena de energía, que en esta aplicación guía dos líneas hidráulicas, mangueras de aire comprimido, y 15 cables de datos y control.

Comprar cables de control chainflex®

Cables de control de PVC

Cable de control de PVC CF5
  • Para aplicaciones de servicio pesado
  • Retardante de llama
  • Sin silicona
  • aceite según DIN EN 50363-4-1

Cables de control PUR

Cables de control PUR CF77-UL-D
  • Para aplicaciones giratorias
  • Refrigerante, hidrólisis, microbio y UV Retardante
  • de llama Halógeno, silicio y PVC
  • Libre de aceite según DIN EN 50363-10-2

Cables de control TPE

Cables de control CF9 TPE
  • Para aplicaciones más pesadas Hidrolisis flexible
  • a baja
  • temperatura, microbio, refrigerante y UV resistente
  • a halógenos, silicio y PVC
  • libres de aceite según DIN EN 60811-404

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente