Cambiar idioma :
El e-spool® flex 2.0 es la versión igus® de un tambor de cable sin anillo deslizante. Se pueden utilizar diámetros de cable de .2 " a .59 " (5 mm a 15 mm). El cable siempre se enruta de forma segura a través de una alimentación a través de una alimentación para garantizar que esté enrollado correctamente en todo momento. Su diseño modular lo hace adecuado para una amplia gama de aplicaciones, desde robots industriales y talleres de automóviles hasta tecnología escénica e iluminación de remolques. Una alimentación guiada garantiza que el cable se enrole de manera uniforme y segura, evitando enredos y reduciendo el desgaste para un funcionamiento suave y duradero.
La versión mini del e-spool® flex 2.0 permite a su usuario transportar energía, datos, aire o medios sin interrupción (es decir, sin un anillo deslizante). Su sistema modular permite una adaptación flexible a la aplicación en cuestión. Simplemente desenroque y este principio ahora también se puede aplicar a longitudes de cable cortas y espacios muy limitados.

Nota: Tenga en cuenta VDE 0298 Parte 5 (capacidad de carga actual y factores de conversión para cables enrollados) al seleccionar sus cables y al usare-spool flex
La luz flexible e-spool® es un tambor de cable diseñado por igus® con requisitos de mantenimiento reducidos y una protección óptima de los cables guiados. Destinado a la integración en estructuras existentes, reduciéndose así al núcleo tecnológico sin vivienda propia con el fin de ahorrar peso, espacio y costo.

Con un tambor de cable recientemente desarrollado para paneles de operación, los usuarios de robots evitan cables enredados y riesgos de tropiezos en la producción automatizada. Dado que la nueva solución no utiliza anillos deslizantes, los medios, los datos y el suministro de energía y señal del botón de parada de emergencia también se pueden integrar en el sistema. Descargue el white paper para obtener más información.


Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas