Laboratorio de pruebas

El laboratorio de pruebas de cables chainflex proporciona garantía de cable verificada por UL

Prueba de la vida útil de cables flexibles en diversas aplicaciones durante 25 años

  1. Pruebas de materiales en conductores, aislamientos y chaquetas
  2. Inspecciones en nuevas superestructuras, procesos de fabricación y otros impactos relacionados en la durabilidad
  3. Pruebas de calidad en proceso de acuerdo con ciertos algoritmos de selección
  4. Pruebas de vida útil a largo plazo para determinar la vida útil máxima real antes de que se detecte el fallo

Explorar varias pruebas de chainflex®

Prueba 3841 - CF21

Igus Product

El cable servo CF21 dura más de 53 millones de golpes al 20% por debajo de la flexión

Prueba 3105 - CFROBOT5.501

Igus Product

El cable de fibra de vidrio Robot FOC CFROBOT5.501 soporta más de 28 millones de ciclos a +/- 180°/ft de torsión.

Prueba 2233 - CF5.10.25

Igus Product

El cable de control dura más de 41 millones de golpes dobles

Prueba 3089 - CFBUS.045

Igus Product

Cable de bus dura más de 76 millones de golpes dobles en prueba de resistencia

Prueba 3621 - CF98.05.04

Prueba 4009 - CF THERMO. K001

Igus Product

El cable de compensación térmica CFTHERMO.K001 dura más de 97 millones de golpes en un radio de 1.89 pulgadas (48 mm).

Prueba 4011 - cables de fibra óptica CFLG.2LB

Prueba 4248 — CF9.07.12

Igus Product

El cable de control TPE dura > 700,000 ciclos en el rodillo guía de 2,36 pulgadas (60 mm) — sin sacacorchos.

Utilice nuestras herramientas en línea para configurar según sus especificaciones

Buscador de productos

Buscador de productos chainflex®

Calculadora de vida útil

Calculadora de vida útil

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente