Problemas de cables resueltos con Igus® chainflex®

Éxito de la máquina de corte de cuero con igus® chainflex®

Problemas de cables resueltos con Igus® chainflex®

Desafío

Solución

Resultados

  • Aumento de la vida útil del cable: Se eliminó el downtime debido a problemas con los cables.
  • Eficiencia mejorada: Las máquinas ahora operan de manera confiable bajo cargas de trabajo pesadas.
  • Ahorro de costos: Se redujeron significativamente los gastos de mantenimiento y reemplazo.

Comprar cables de control chainflex®

Cables de control de PVC

Cable de control de PVC CF5
  • Para aplicaciones de servicio pesado
  • Retardante de llama
  • Sin silicona
  • aceite según DIN EN 50363-4-1

Cables de control PUR

Cables de control PUR CF77-UL-D
  • Para aplicaciones giratorias
  • Refrigerante, hidrólisis, microbio y UV Retardante
  • de llama Halógeno, silicio y PVC
  • Libre de aceite según DIN EN 50363-10-2

Cables de control TPE

Cables de control CF9 TPE
  • Para aplicaciones más pesadas Hidrolisis flexible
  • a baja
  • temperatura, microbio, refrigerante y UV resistente
  • a halógenos, silicio y PVC
  • libres de aceite según DIN EN 60811-404

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente