Cables de fibra óptica para transferencia de datos de alta velocidad en telecomunicaciones

Mejor performance a costos reducidos

Buscar cables de fibra óptica chainflex®

CFLK

CFLK

  • Fibras POF para aplicaciones de servicio pesado y transmisión sin interferencias
  • Sin halógenos y sin silicio
  • Refrigerante y UV
  • Resistente al aceite según DIN EN 50363-10-2
cable de fibra óptica

CFLG88

  • Cable de fibra de vidrio degradado para aplicaciones de flexión
  • Sin
  • silicona Retardante de
  • llama Sin resistencia al aceite
  • Revestimiento exterior: PVC
CFLG-LB-PUR

CFLG-LB-PUR

  • Cable de fibra de vidrio degradado para aplicaciones de servicio más pesado
  • Libre de halógenos, silicio y PVC
  • Retardante de llama y resistente
  • a los rayos UV Resistente al aceite según DIN EN 50363-10-2
CFLG-LB

CFLG-LB

  • Fibra de vidrio degradada para aplicaciones más pesadas
  • Sin halógenos, silicio y PVC
  • Resistente al aceite según DIN EN 60811-404 Resistente a los
  • rayos UV
CFLG-G

CFLG-G

  • Cable de fibra de vidrio para aplicaciones más pesadas
  • Sin halógeno, silicio y PVC
  • hidrólisis, microbio y UV
  • resistente al aceite según DIN EN 60811-404
CFROBOT5

CFROBOT5

  • Para aplicaciones con
  • torsión,
  • hidrólisis libre de halógenos, silicio y PVC,
  • resistente a microbios y UV Resistente al aceite según DIN EN 60811-404
Aplicación de teatro con chainflex

Historias de aplicaciones de chainflex®

FOC con soluciones de radios de flexión apretada

soluciones de radios de curvatura apretada chainflex FOC

Cables de Control en Planta de Compostaje

chainflex en Planta de Compostaje

Unidades accionadas por correa para portones automáticos

Portacables con una vida útil más larga

Instalación LED de pantalla grande

chainflex en la plaza de la victoria

Desmantelamiento de planta de energía nuclear El desmantelamiento

chainflex en el desmantelamiento de planta nuclear

Administración de cables para la operación de almacenes de gran altura

cables en aplicaciones de procesamiento de alimentos

Portacables y cables para sistemas de lavado de autos sin contacto

Portacables y cables para sistemas de lavado de autos sin contacto

Portador de cables grúa en entornos exigentes

chainflex en la aplicación de la acería

micrófono automatizado sin pérdida de señal El carrete

chainflex en la aplicación espool stage

Robots de simulación de choques utilizando portacables

Los robots de simulación de choques utilizan portacables

Suministro de energía premontado para paseo en parque

chainflex en el paseo del parque de diversiones

Solución confiable de cables en centros de mecanizado Los

chainflex en centro de mecanizado

cables chainflex® en fabricación de concreto

cables chainflex® en la fabricación de hormigón

Puerta enrollable de alta velocidad

chainflex en aplicación de puertas enrollables

Cortadora de cuero Éxito con igus® chainflex®

Éxito de la máquina de corte de cuero con igus® chainflex®

curvatura mínimo en la unidad de apilamiento

Portacables con una vida útil más larga

Los cables robóticos chainflex® de vestir

chainflex en aplicaciones robóticas

Preguntas frecuentes sobre los cables flexibles continuos

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente