Cables de alimentación servo de chainflex® para aplicaciones móviles

Diseñado para aplicaciones dinámicas, probado para durabilidad & Longevidad

  • Radio de curvatura tan bajo como 7.5× diámetro del cable para una larga vida útil, incluso en aplicaciones móviles.
  • Se puede agrupar con datos, control y otros cables chainflex® dentro de un portacables.
  • Determine la vida útil precisa con la calculadora de vida útil chainflex® para reducir el mantenimiento y ahorrar tiempo.
  • Hasta 4 años de garantía
control de precio cable servo

Buscar cables servo/de alimentación chainflex®

Cables servo/de alimentación de PVC - CF220.UL.H

Servo/Cables de alimentación de PVC

  • Para aplicaciones de servicio medio
  • Resistente al aceite según DIN EN 50363-4-1
  • Sin silicona y retardante de llama
Cables de servo/alimentación PUR - CF27.D

Pur Servo/Cables de Alimentación

  • Para aplicaciones extremadamente pesadas
  • Resistente al aceite según DIN EN 50363-10-2
  • Halógeno
iGupur Cables de Servo/Alimentación - CF897

iGupur Servo/Cables de alimentación

  • Para aplicaciones de flexión
  • Resistente al aceite según DIN EN 50363-10-2 Libre
  • de silicio y retardante de llama
Aplicación de teatro con chainflex

Historias de aplicaciones de chainflex®

Administración de cables para la operación de almacenes de gran altura

cables en aplicaciones de procesamiento de alimentos

Unidades accionadas por correa para portones automáticos

Portacables con una vida útil más larga

micrófono automatizado sin pérdida de señal El carrete

chainflex en la aplicación espool stage

Portador de cables grúa en entornos exigentes

chainflex en la aplicación de la acería

Suministro de energía premontado para paseo en parque

chainflex en el paseo del parque de diversiones

Portacables y cables para sistemas de lavado de autos sin contacto

Portacables y cables para sistemas de lavado de autos sin contacto

Instalación LED de pantalla grande

chainflex en la plaza de la victoria

FOC con soluciones de radios de flexión apretada

soluciones de radios de curvatura apretada chainflex FOC

Desmantelamiento de planta de energía nuclear El desmantelamiento

chainflex en el desmantelamiento de planta nuclear

Robots de simulación de choques utilizando portacables

Los robots de simulación de choques utilizan portacables

Cables de Control en Planta de Compostaje

chainflex en Planta de Compostaje

Solución confiable de cables en centros de mecanizado Los

chainflex en centro de mecanizado

cables chainflex® en fabricación de concreto

cables chainflex® en la fabricación de hormigón

Puerta enrollable de alta velocidad

chainflex en aplicación de puertas enrollables

Cortadora de cuero Éxito con igus® chainflex®

Éxito de la máquina de corte de cuero con igus® chainflex®

curvatura mínimo en la unidad de apilamiento

Portacables con una vida útil más larga

Los cables robóticos chainflex® de vestir

chainflex en aplicaciones robóticas

Preguntas frecuentes sobre los cables flexibles continuos

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente