Inspirar la innovación y superar los desafíos con soluciones de cable personalizadas

Cables especiales de chainflex® para requisitos de aplicación únicos

Inspirar la innovación y superar los desafíos con soluciones de cable personalizadas


Buscar cables especiales chainflex®

CFTERMO

Cable termopar CFTHERMO

  • Para aplicaciones pesadas
  • Chaqueta exterior: PUR
  • Refrigerante, muesca, hidrólisis y microbio y resistente a los rayos
  • UV Halógeno, silicio, sin PVC
  • Resistente al aceite según DIN EN 50363-10-2
CFFLAT

Cable de motor CFFLAT

  • Para aplicaciones pesadas
  • Chaqueta exterior: TPE
  • Biooleoresistente a
  • hidrólisis, resistencia a los microbios y a los rayos UV
  • Halógeno, silicio y PVC
  • Resistencia a los rayos UV: Alta
CFSPECIAL.182,045

CFSPECIAL.182.045 cable de bus PUR

  • Para una mayor carga de tracción
  • Bio-aceite, refrigerante, muesca, hidrólisis y microbio
  • Resistente al aceite según DIN EN 50363-10-2
  • Retardante
  • de llama libre de PVC
CFSPECIAL.592,001

CFSPECIAL.572.001 Cable PUR

  • Para aplicaciones TopDrive
  • Para aplicaciones de servicio pesado
  • Resistente a
  • muescas Resistente al
  • aceite (según DIN EN 50363-10-2) Retardante de llama
CFSPECIAL.792

CFSPECIAL.792 Cable híbrido PUR

  • Específicamente para robots de seis y siete ejes
  • Chaqueta exterior: PUR
  • Resistente al aceite según DIN EN 50363-10-2
  • Refrigerante, hidrólisis, muesca y microbio Resistente a
  • halógenos y retardante de llama
Cables especiales

Todos los Cables Especiales

Teatro con chainflex

Historias de aplicaciones de chainflex®

micrófono automatizado sin pérdida de señal El carrete

chainflex en la aplicación espool stage

Portador de cables grúa en entornos exigentes

chainflex en la aplicación de la acería

Suministro de energía premontado para paseo en parque

chainflex en el paseo del parque de diversiones

Cables de Control en Planta de Compostaje

chainflex en Planta de Compostaje

Portacables y cables para sistemas de lavado de autos sin contacto

Portacables y cables para sistemas de lavado de autos sin contacto

Instalación LED de pantalla grande

chainflex en la plaza de la victoria

FOC con soluciones de radios de flexión apretada

soluciones de radios de curvatura apretada chainflex FOC

cables chainflex® en fabricación de concreto

cables chainflex® en la fabricación de hormigón

curvatura mínimo en la unidad de apilamiento

Portacables con una vida útil más larga

Puerta enrollable de alta velocidad

chainflex en aplicación de puertas enrollables

Robots de simulación de choques utilizando portacables

Los robots de simulación de choques utilizan portacables

Desmantelamiento de planta de energía nuclear El desmantelamiento

chainflex en el desmantelamiento de planta nuclear

Unidades accionadas por correa para portones automáticos

Portacables con una vida útil más larga

Administración de cables para la operación de almacenes de gran altura

cables en aplicaciones de procesamiento de alimentos

Solución confiable de cables en centros de mecanizado Los

chainflex en centro de mecanizado

Cortadora de cuero Éxito con igus® chainflex®

Éxito de la máquina de corte de cuero con igus® chainflex®

Los cables robóticos chainflex® de vestir

chainflex en aplicaciones robóticas

Preguntas frecuentes sobre los cables flexibles continuos

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente