Cables Híbridos

Descubra la ventaja del cable híbrido con chainflex

Cables Chainflex Híbridos para su Proyecto Servomotor


Explorar Cables Híbridos

CF220.UL.H

CF220-UL-H PVC

  • Para aplicaciones de servicio medio
  • Revestimiento exterior: PVC
  • Resistente al aceite según DIN EN 50363-4-1 Libre
  • de silicona e ignífugo
CF270-UL-D

CF270-UL-D

  • Impulsor de frecuencia variable (VFD)
  • Revestimiento exterior: PUR, sin PVC
  • Resistente al aceite según DIN EN 50363-10-2 Sin
  • halógeno/silicona, ignífugo
CF280-UL-H

CF280-UL-H

  • Revestimiento exterior: PUR, libre de PVC,
  • resistente al aceite según DIN EN 50363-10-2 Sin
  • halógeno/silicona, refrigerante
  • ignífugo, hidrólisis & Resistente a microbios

Detalles técnicos del cable híbrido readycable® premontado

FabricanteMaterial de la chaquetaNúmero de parte BaseNúmero de núcleos y sección transversal nominal del conductor [mm²]
Allen-BradleyPÚRPUR/PVC2090-CVer PDF
B & RPURR8BCHXXXX.1Ver PDF
COSERPURR0Ver PDF
Bosch RexrothPURRRH2/RKHVer PDF
Catálogo completoTodosTodosVer PDF

Historias de aplicaciones de chainflex®

Administración de cables para la operación de almacenes de gran altura

cables en aplicaciones de procesamiento de alimentos

cables chainflex® en fabricación de concreto

cables chainflex® en la fabricación de hormigón

Suministro de energía premontado para paseo en parque

chainflex en el paseo del parque de diversiones

Solución confiable de cables en centros de mecanizado Los

chainflex en centro de mecanizado

curvatura mínimo en la unidad de apilamiento

Portacables con una vida útil más larga

micrófono automatizado sin pérdida de señal El carrete

chainflex en la aplicación espool stage

Portador de cables grúa en entornos exigentes

chainflex en la aplicación de la acería

Cortadora de cuero Éxito con igus® chainflex®

Éxito de la máquina de corte de cuero con igus® chainflex®

FOC con soluciones de radios de flexión apretada

soluciones de radios de curvatura apretada chainflex FOC

Unidades accionadas por correa para portones automáticos

Portacables con una vida útil más larga

Portacables y cables para sistemas de lavado de autos sin contacto

Portacables y cables para sistemas de lavado de autos sin contacto

Desmantelamiento de planta de energía nuclear El desmantelamiento

chainflex en el desmantelamiento de planta nuclear

Instalación LED de pantalla grande

chainflex en la plaza de la victoria

Robots de simulación de choques utilizando portacables

Los robots de simulación de choques utilizan portacables

Cables de Control en Planta de Compostaje

chainflex en Planta de Compostaje

Puerta enrollable de alta velocidad

chainflex en aplicación de puertas enrollables

Los cables robóticos chainflex® de vestir

chainflex en aplicaciones robóticas


Preguntas frecuentes sobre los cables flexibles continuos

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente