Cable híbrido SEW MOVILINK® DDI

Cable híbrido SEW Movilink DDI

Sus beneficios de un vistazo

Tech up
  • Ahorre espacio y peso de instalación: solo un cable para alimentación y datos Conjuntos de datos
  • listos para usar para ePlan para la generación automática de diagrama de cables, lista de piezas y otros documentos de diseño en CAE
Reducción de costos
  • A través de una selección óptima de productos
  • Reducción de los costos de almacenamiento propio a través de la entrega justo a tiempo
  • Reducir el tiempo de diseño en un 50%
Prueba
  • 100% de verificación incluyendo sello de prueba e informe de prueba
  • 3,800m² gran laboratorio de pruebas
  • Más de 12,000 cables enganados probados digitalmente por semana
Sostenibilidad
  • Materiales de cable de larga duración + conectores enchufables de alta calidad + mecanizado = fiabilidad garantizada y retención de valor de los componentes
  • Cálculo individual de la vida útil, sin sobredimensionamiento
  • Abrazado industrialmente
  • Adecuado para SEW Movilink DDi con elemento coaxial Listos para
  • conectar cables de extensión y conexión directamente del fabricante del cable
  • Uso de larga duración en las cadenas de energía
  • A su longitud requerida: con precisión
  • de centímetros Sin valor mínimo de pedido, a partir de la cantidad 1

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente