Soluciones de transmisión de datos de alto performance

Los cables de datos de chainflex® están diseñados para ofrecer flexibilidad & Endurance

Soluciones de transmisión de datos de alto performance

  • ignífugo, resistente al aceite y construido para soportar altas tensiones
  • Disponible en PVC, PUR y TPE, como par trenzado o cable trenzado multicapa
  • Probado durante millones de ciclos para garantizar un funcionamiento sin fallas
  • Verificado por UL garantía de vida útil de hasta 4 años

Buscar cables de datos chainflex®

Cable de datos de PVC CF240

Cables de datos de PVC

  • Para aplicaciones de servicio pesado
  • Resistente al aceite según DIN EN 50363-4-1
  • Retardante
  • de llama Sin silicona
Cables de datos PUR CF211

Cables de datos PUR

  • Para aplicaciones pesadas
  • Resistente al aceite según DIN EN 50363-10-2 hidrólisis, resistente a
  • microbios y muescas,
  • retardante de llama y resistente a los
  • rayos UV Silicio, libre de halógenos y PVC
CF11 TPE cable de datos

Cables de datos TPE

  • Para aplicaciones extremadamente pesadas
  • Resistente al aceite según DIN EN 60811-404 Hidrolisis, resistente a
  • microbios y UV,
  • libre de halógenos, silicio y PVC

Teatro Lindemann con chainflex

Historias de aplicaciones de chainflex®

Desmantelamiento de planta de energía nuclear El desmantelamiento

chainflex en el desmantelamiento de planta nuclear

Robots de simulación de choques utilizando portacables

Los robots de simulación de choques utilizan portacables

Portacables y cables para sistemas de lavado de autos sin contacto

Portacables y cables para sistemas de lavado de autos sin contacto

Administración de cables para la operación de almacenes de gran altura

cables en aplicaciones de procesamiento de alimentos

Instalación LED de pantalla grande

chainflex en la plaza de la victoria

micrófono automatizado sin pérdida de señal El carrete

chainflex en la aplicación espool stage

FOC con soluciones de radios de flexión apretada

soluciones de radios de curvatura apretada chainflex FOC

Unidades accionadas por correa para portones automáticos

Portacables con una vida útil más larga

Portador de cables grúa en entornos exigentes

chainflex en la aplicación de la acería

Cables de Control en Planta de Compostaje

chainflex en Planta de Compostaje

Suministro de energía premontado para paseo en parque

chainflex en el paseo del parque de diversiones

Solución confiable de cables en centros de mecanizado Los

chainflex en centro de mecanizado

cables chainflex® en fabricación de concreto

cables chainflex® en la fabricación de hormigón

Puerta enrollable de alta velocidad

chainflex en aplicación de puertas enrollables

Cortadora de cuero Éxito con igus® chainflex®

Éxito de la máquina de corte de cuero con igus® chainflex®

curvatura mínimo en la unidad de apilamiento

Portacables con una vida útil más larga

Los cables robóticos chainflex® de vestir

chainflex en aplicaciones robóticas

Preguntas frecuentes sobre los cables flexibles continuos

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente