Cambiar idioma :
Cojinetes o casquillos con valona hechos en plástico de alto rendimiento, que proporcionan estabilidad mecánica con los coeficientes de fricción más bajos y sin necesidad de lubricación. Estos casquillos con valona se adaptan a todo tipo de entorno, ya sea en un ambiente con suciedad y polvo; lugares limpios, como una sala de laboratorio; o sumergidos en líquidos.
2039 artículos de catálogo | 0 pieza a medida
Material igus-icon-arrow-table-sorting | Dimensiones (mm) igus-icon-chevron-left d1 igus-icon-arrow-table-sorting d2 igus-icon-arrow-table-sorting d3 igus-icon-arrow-table-sorting b1 igus-icon-arrow-table-sorting b2 igus-icon-arrow-table-sorting igus-icon-chevron-right | Plazo de entrega / Vida útil igus-icon-arrow-table-sorting | Precio / pza. igus-icon-arrow-table-sorting | igus-icon-check-box-outline-blank | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| iglide® UW160 Moldeo por inyección | 3.00 4.50 7.50 5.00 0.75 | 25 Días / 743 h | MXN 14.05 | |||
| iglide® A290 Moldeo por inyección | 4.00 5.50 9.50 6.00 0.75 | A petición / A petición | MXN 14.33 | |||
| iglide® R Moldeo por inyección | 4.00 5.50 9.50 4.00 0.75 | 25 Días / 25,757 h | MXN 14.33 | |||
| iglide® G Moldeo por inyección | 10.00 12.00 16.00 10.00 1.00 | A petición / 55,264 h | MXN 14.62 | |||
| iglide® GLW Moldeo por inyección | 6.00 8.00 12.00 4.00 1.00 | A petición / 2,910 h | MXN 14.62 | |||
| iglide® G1 Moldeo por inyección | 6.00 8.00 12.00 4.00 1.00 | 25 Días / 21,721 h | MXN 14.91 | |||
| iglide® G1 Moldeo por inyección | 6.00 8.00 12.00 8.00 1.00 | A petición / 47,827 h | MXN 15.77 | |||
| iglide® UW160 Moldeo por inyección | 5.00 7.00 11.00 7.00 1.00 | A petición / 22,898 h | MXN 15.77 | |||
| iglide® R Moldeo por inyección | 5.00 7.00 11.00 5.00 1.00 | 25 Días / 33,023 h | MXN 16.05 | |||
| iglide® G1 Moldeo por inyección | 10.00 12.00 18.00 10.00 1.00 | A petición / 69,080 h | MXN 16.91 | |||
| iglide® A290 Moldeo por inyección | 5.00 7.00 11.00 5.00 1.00 | 25 Días / A petición | MXN 17.20 | |||
| iglide® G1 Moldeo por inyección | 10.00 12.00 18.00 7.00 1.00 | 25 Días / 46,115 h | MXN 17.20 | |||
| iglide® GV0 Moldeo por inyección | 6.00 8.00 12.00 6.00 1.00 | A petición / 9,155 h | MXN 17.20 | |||
| iglide® M250 Moldeo por inyección | 1.00 3.00 5.00 2.00 1.00 | 25 Días / 2,288 h | MXN 17.20 | |||
| iglide® M250 Moldeo por inyección | 1.50 4.00 6.00 2.00 1.00 | 25 Días / 3,482 h | MXN 17.20 | |||
| iglide® G Moldeo por inyección | 8.00 10.00 15.00 8.00 1.00 | A petición / 33,159 h | MXN 17.49 | |||
| iglide® GLW Moldeo por inyección | 14.00 16.00 22.00 4.00 1.00 | A petición / 3,465 h | MXN 17.49 | |||
| iglide® G1 Moldeo por inyección | 10.00 12.00 18.00 12.00 1.00 | 25 Días / 82,896 h | MXN 18.06 | |||
| iglide® G Moldeo por inyección | 5.00 7.00 11.00 11.00 1.00 | 2 Días / 39,974 h | MXN 18.06 | |||
| iglide® G Moldeo por inyección | 10.00 11.00 15.00 3.00 0.50 | 25 Días / 8,121 h | MXN 18.35 | |||
| iglide® G Moldeo por inyección | 10.00 13.00 20.00 12.00 1.00 | A petición / 66,317 h | MXN 18.63 | |||
| iglide® GLW Moldeo por inyección | 10.00 12.00 18.00 10.00 1.00 | A petición / 10,110 h | MXN 18.63 | |||
| iglide® GLW Moldeo por inyección | 14.00 16.00 22.00 5.00 1.00 | 25 Días / 4,726 h | MXN 18.63 | |||
| iglide® A180 Moldeo por inyección | 6.00 8.00 12.00 6.00 1.00 | 25 Días / 24,462 h | MXN 18.92 | |||
| iglide® G Moldeo por inyección | 7.00 8.00 12.00 1.70 0.50 | 35 Días / 3,473 h | MXN 19.21 | |||
| iglide® M250 Moldeo por inyección | 2.00 5.00 8.00 3.00 1.50 | 25 Días / 7,384 h | MXN 19.21 | |||
| iglide® M250 Moldeo por inyección | 2.50 6.00 9.00 3.00 1.50 | 25 Días / 5,937 h | MXN 19.21 | |||
| iglide® M250 Moldeo por inyección | 3.00 6.00 9.00 4.00 1.50 | 25 Días / 6,147 h | MXN 19.21 | |||
| iglide® R Moldeo por inyección | 8.00 10.00 15.00 5.00 1.00 | 25 Días / 28,422 h | MXN 19.21 | |||
| iglide® R Moldeo por inyección | 8.00 10.00 15.00 10.00 1.00 | 25 Días / 41,449 h | MXN 19.21 | |||