Mi persona de contacto
Select location

Después de seleccionar su código postal, designamos el personal correspondiente para atenderlo de inmediato.

Otro tipo de cojinetes de deslizamiento

Otro tipo de rodamientos deslizantes
Rodamientos deslizantes hechos de plásticos de alto rendimiento están disponibles en muchos otros diseños como rodamientos separables, rodamientos de brida doble, rodamientos multicomponente, rodamientos con retén y rodamientos deslizantes axiales.

Productos

Filtro

Requerimientos
Tamaño
Requerimientos
Material

Número de productos: 14

iglidur® M250, rodamiento doble con brida, MKM
  • Fijación a presión
  • Ambos lados montados axialmente
  • Compensación de tolerancia del grosor de la chapa
  • Instalación fácil
  • Axialmente pretensado
  • Opción especial es posible
desde / de 3.24 EUR/Uni.
Ir a la página de producto
iglidur® A180, rodillos de bordes afilados
  • Totalmente libre de lubricación
  • Versátil y conforme con la FDA
  • Fuerza de accionamiento reducida
  • Radio de desviación reducido
  • Aumento de la vida útil de la correa
  • El material iglidur® A180 cumple con los requisitos de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) para el contacto prolongado con alimentos
  • Buena resistencia a entornos duros
  • Larga vida útil
  • Para entornos húmedos
desde / de 3.47 EUR/Uni.
Ir a la página de producto
iglidur® A350, rodillos de bordes afilados
  • Banda transportadora 100 % libre de lubricación
  • Cumple con los requisitos de prevención de incendios de la Administración Federal de Aviación (FAA) para el interior de aeronaves
  • Requiere poca fuerza motriz
  • El resistente y duradero ante altas temperaturas para la industria alimentaria
  • Radios de curvatura pequeños
  • Cumple con la directiva europea (CE) n.º 10/2011
  • Larga vida útil de la correa
  • Conforme a la FDA
  • Larga vida útil
  • Para temperaturas de hasta 180  °C
desde / de 5.51 EUR/Uni.
Ir a la página de producto
iglidur® P210, rodillos de bordes afilados
  • Requiere poca fuerza motriz
  • Radios de curvatura pequeños
  • Larga vida útil de la banda
  • Larga vida útil
  • Banda transportadora 100 % libre de lubricación
  • Gama estándar desde stock
desde / de 4.04 EUR/Uni.
Ir a la página de producto
iglidur® Q2E, rodamiento de casquillo, mm
  • Vida útil inigualable en aplicaciones oscilantes con cargas altas superiores a 130 MPa
  • Diseño optimizado con mayor absorción de cargas en los bordes
  • Libre de lubricación
  • Resistente al desgaste
  • Sin variaciones de tamaño
  • Resistente a la corrosión
desde / de 6.09 EUR/Uni.
Ir a la página de producto
iglidur® PEP, rodamiento multicomponente, mm
  • Se pueden emplear con cualquier material de eje
  • Económico
  • Instalación fácil
  • Coeficientes de fricción bajos
desde / de 3.30 EUR/Uni.
Ir a la página de producto
iglidur® rodamiento de plástico con retén
  • Casquillo de polímero con retén de eje radial enclipado
  • Juntas para evitar la rotación del eje
  • Se puede fabricar con diferentes tipos de junta
  • Versión para altas temperaturas disponible
  • Anillo de junta hecho de fluoroelastómeros
desde / de 4.56 EUR/Uni.
Ir a la página de producto
iglidur® JVFM, rodamiento con brida sin holgura, pretensado, mm
  • Gama estándar de productos desde almacén
  • Rodamientos deslizantes pretensados radial y axialmente
  • Completamente libre de holguras en estado sin carga
  • Material: iglidur® J
  • Duración de vida libre de mantenimiento y calculable
desde / de 3.94 EUR/Uni.
Ir a la página de producto
iglidur® JVFM - rodamiento sin holgura pretensado, mm
  • Gama estándar de productos desde almacén
  • Rodamientos deslizantes pretensados radial y axialmente
  • Completamente libre de holguras en estado sin carga
  • Material: iglidur® J
  • Duración de vida libre de mantenimiento y calculable
desde / de 2.71 EUR/Uni.
Ir a la página de producto
iglidur® JATM, rodamiento axial
  • Sistema de rodamientos deslizantes libre de mantenimiento
  • Para altos rendimientos de servicio
  • Rigidez alta
  • Instalación simple
  • Material: iglidur® J
desde / de 15.27 EUR/Uni.
Ir a la página de producto
iglidur® VATM, rodamiento axial
  • Sistema de rodamientos deslizantes libre de mantenimiento
  • Para altos rendimientos de servicio
  • Rigidez alta
  • Instalación simple
  • Versión de temperaturas altas
desde / de 18.33 EUR/Uni.
Ir a la página de producto
iglidur® A500, muelle de disco Polysorb
  • iglidur® A500: Material para temperaturas elevadas
  • Compensación de holguras axiales y tolerancias de producción
  • Peso ligero
desde / de 5.45 EUR/Uni.
Ir a la página de producto
iglidur® J, muelle de disco Polysorb
  • iglidur® J: material estándar para muchas aplicaciones
  • Compensación de holguras axiales y tolerancias de producción
  • Amortigua las vibraciones
desde / de 3.30 EUR/Uni.
Ir a la página de producto
Rodillo para extremos de bandas transportadoras iglidur® H1
  • Fuerza de accionamiento reducida
  • El resistente y duradero en entornos exigentes
  • Radio de desviación reducido
  • Alta resistencia al desgaste en condiciones ambientales extremas
  • Aumento de la vida útil de la correa
  • Coeficiente de fricción muy reducido
  • Alta resistencia a temperaturas elevadas y productos químicos
desde / de 4.32 EUR/Uni.
Ir a la página de producto