Cojinetes con precarga

Encuentre el cojinete con precarga de igus que mejor se adapta a su aplicación. Hágalo de forma rápida y sencilla en nuestra tienda online.

Introduzca las dimensiones, los parámetros ambientales y otros parámetros de la aplicación para obtener un listado de los artículos que encajan con su necesidad y con precios inmediatos.

En el listado inferior encontrará la vida útil de nuestros cojinetes con precarga, calculada en función de las especificaciones introducidas.

Elija entre 8 productos adecuados

8 artículos de catálogo | 0 pieza a medida

Ocultar piezas a medida
iglide® J
JVSM-0608-06
Moldeo por inyección
MXN 26.37 / pza.
Plazo de entrega:
25 Días
Vida útil:
80,877 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
b1
b3
6.00
8.00
6.00
1.50
iglide® J
JVSM-0810-08
Moldeo por inyección
MXN 34.68 / pza.
Plazo de entrega:
25 Días
Vida útil:
77,114 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
b1
b3
8.00
10.00
8.00
2.00
iglide® J
JVSM-1012-10
Moldeo por inyección
MXN 38.70 / pza.
Plazo de entrega:
25 Días
Vida útil:
82,896 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
b1
b3
10.00
12.00
10.00
2.00
iglide® J
JVSM-1214-12
Moldeo por inyección
MXN 40.70 / pza.
Plazo de entrega:
25 Días
Vida útil:
99,474 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
b1
b3
12.00
14.00
12.00
2.00
iglide® J
JVSM-1416-14
Moldeo por inyección
MXN 44.14 / pza.
Plazo de entrega:
25 Días
Vida útil:
116,053 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
b1
b3
14.00
16.00
14.00
2.00
iglide® J
JVSM-1517-15
Moldeo por inyección
MXN 46.72 / pza.
Plazo de entrega:
25 Días
Vida útil:
124,342 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
b1
b3
15.00
17.00
15.00
2.50
iglide® J
JVSM-1820-18
Moldeo por inyección
MXN 54.75 / pza.
Plazo de entrega:
A petición
Vida útil:
149,209 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
b1
b3
18.00
20.00
18.00
2.50
iglide® J
JVSM-2023-20
Moldeo por inyección
MXN 87.43 / pza.
Plazo de entrega:
25 Días
Vida útil:
165,787 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
b1
b3
20.00
23.00
20.00
2.50
igus-icon-arrow-pagination-left
igus-icon-arrow-pagination-right