Cambiar idioma :
Introduciendo datos geométricos, se pueden encontrar cojinetes adecuados o configurarlos individualmente como piezas especiales.
Nota: Sin datos geométricos completos, la búsqueda sólo tiene lugar entre piezas del catálogo. Las piezas especiales y su vida útil sólo pueden calcularse y visualizarse una vez introducidos todos los datos geométricos necesarios.
Material igus-icon-arrow-table-sorting | Dimensiones (mm) igus-icon-chevron-left d1 igus-icon-arrow-table-sorting d2 igus-icon-arrow-table-sorting b1 igus-icon-arrow-table-sorting T (°) igus-icon-arrow-table-sorting b2 igus-icon-arrow-table-sorting igus-icon-chevron-right | Plazo de entrega / Vida útil igus-icon-info-circle-gray igus-icon-arrow-table-sorting | Precio / pza. igus-icon-arrow-table-sorting | igus-icon-check-box-outline-blank | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| iglide® J Moldeo por inyección | 6.00 8.00 6.00 0.00 1.00 | A petición / 80,877 h | MXN 34.97 | |||
| iglide® J Moldeo por inyección | 17.00 22.00 5.40 25.00 2.50 | A petición / 44,763 h | MXN 61.34 | |||
| iglide® J Moldeo por inyección | 14.00 16.00 5.40 20.00 2.50 | A petición / 46,556 h | MXN 88.57 | |||
| iglide® J Moldeo por inyección | 8.00 10.00 10.00 0.00 1.00 | A petición / 82,897 h | Precio bajo petición | |||
| iglide® J Moldeo por inyección | 10.00 12.00 5.40 20.00 2.50 | A petición / 57,947 h | Precio bajo petición | |||
| iglide® J Moldeo por inyección | 12.00 14.00 5.40 20.00 2.50 | A petición / 51,631 h | Precio bajo petición | |||
| iglide® J Moldeo por inyección | 13.00 15.00 5.40 20.00 2.50 | 35 Días / 48,962 h | Precio bajo petición | |||
| iglide® J Moldeo por inyección | 14.00 16.00 10.00 20.00 1.00 | A petición / 82,895 h | Precio bajo petición | |||
| iglide® J Moldeo por inyección | 16.00 18.00 5.40 0.00 2.50 | A petición / 44,763 h | Precio bajo petición | |||
| iglide® J Moldeo por inyección | 20.00 23.00 5.40 20.00 2.50 | A petición / 44,763 h | Precio bajo petición | |||
| iglide® J Moldeo por inyección | 25.00 28.00 5.40 20.00 2.50 | A petición / 44,764 h | Precio bajo petición | |||
| iglide® J Moldeo por inyección | 28.00 32.00 10.00 20.00 1.00 | A petición / 82,895 h | Precio bajo petición | |||
| iglide® J Moldeo por inyección | 28.00 32.00 20.00 20.00 1.00 | A petición / 165,789 h | Precio bajo petición | |||
| iglide® J Moldeo por inyección | 28.00 33.00 5.40 25.00 2.50 | A petición / 44,763 h | Precio bajo petición | |||
| iglide® J Moldeo por inyección | 30.00 34.00 5.40 20.00 2.50 | A petición / 44,763 h | Precio bajo petición | |||
| iglide® J Moldeo por inyección | 35.00 39.00 5.40 20.00 2.50 | A petición / 44,763 h | Precio bajo petición | |||
| iglide® J Moldeo por inyección | 35.00 40.00 5.40 25.00 2.50 | A petición / 44,763 h | Precio bajo petición | |||
| iglide® J Moldeo por inyección | 40.00 44.00 5.40 20.00 2.50 | A petición / 44,763 h | Precio bajo petición | |||
| iglide® J Moldeo por inyección | 45.00 50.00 10.00 0.00 2.00 | A petición / 82,894 h | Precio bajo petición | |||
| iglide® J Moldeo por inyección | 45.00 50.00 5.40 20.00 2.50 | A petición / 44,763 h | Precio bajo petición | |||
| iglide® J Moldeo por inyección | 50.00 55.00 10.00 0.00 2.00 | A petición / 82,894 h | Precio bajo petición | |||
| iglide® J Moldeo por inyección | 50.00 55.00 5.40 20.00 2.50 | A petición / 44,763 h | Precio bajo petición | |||
| iglide® J Moldeo por inyección | 58.00 63.00 9.50 25.00 2.50 | A petición / 78,749 h | Precio bajo petición | |||
| iglide® J Moldeo por inyección | 60.00 65.00 5.40 20.00 2.50 | A petición / 44,763 h | Precio bajo petición | |||
| iglide® J Moldeo por inyección | 70.00 75.00 5.40 20.00 2.50 | A petición / 44,763 h | Precio bajo petición | |||