Cojinetes de fricción iglide®

Cojinetes de fricción iglide® hechos de polímeros de alto rendimiento que proporcionan estabilidad, con los coeficientes de fricción más bajos y sin lubricación adicional. Tanto en suciedad o polvo, como en salas blancas, debajo del agua o a altas temperaturas. Los casquillos igus® libres de lubricación son la mejor opción.


En esta página encontrará su catálogo online de cojinetes de fricción, introduzca las dimensiones de producto que necesita y ajuste los parámetros de la aplicación para obtener un cálculo de vida útil de cada uno de los cojinetes, así como un plazo de entrega estimado de los componentes. Para más información no dude en contactar con uno de nuestros expertos.

Elija entre 3403 productos adecuados

3403 artículos de catálogo | 0 pieza a medida

Ocultar piezas a medida
iglide® ECO-G
ECO-GSM-0608-06
Moldeo por inyección
MXN 9.75 / pza.
Plazo de entrega:
A petición
Vida útil:
A petición
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
b1
6.00
8.00
6.00
iglide® ECO-G
ECO-GSM-0810-10
Moldeo por inyección
MXN 10.32 / pza.
Plazo de entrega:
A petición
Vida útil:
A petición
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
b1
8.00
10.00
10.00
iglide® G1
G1SM-0405-04
Moldeo por inyección
MXN 10.32 / pza.
Plazo de entrega:
25 Días
Vida útil:
13,358 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
b1
4.00
5.50
4.00
iglide® A290
A290SM-0304-03
Moldeo por inyección
MXN 10.61 / pza.
Plazo de entrega:
25 Días
Vida útil:
A petición
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
b1
3.00
4.50
3.00
iglide® UW160
UW160SM-0304-03
Moldeo por inyección
MXN 10.61 / pza.
Plazo de entrega:
25 Días
Vida útil:
223 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
b1
3.00
4.50
3.00
iglide® G1
G1SM-0507-05
Moldeo por inyección
MXN 11.18 / pza.
Plazo de entrega:
25 Días
Vida útil:
27,255 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
b1
5.00
7.00
5.00
iglide® A290
A290SM-0405-04
Moldeo por inyección
MXN 12.04 / pza.
Plazo de entrega:
A petición
Vida útil:
A petición
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
b1
4.00
5.50
4.00
iglide® A290
A290SM-0507-05
Moldeo por inyección
MXN 12.33 / pza.
Plazo de entrega:
25 Días
Vida útil:
A petición
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
b1
5.00
7.00
5.00
iglide® G1
G1SM-0810-08
Moldeo por inyección
MXN 12.33 / pza.
Plazo de entrega:
A petición
Vida útil:
51,277 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
b1
8.00
10.00
8.00
iglide® R
RSM-1416-10
Moldeo por inyección
MXN 12.33 / pza.
Plazo de entrega:
25 Días
Vida útil:
41,448 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
b1
14.00
16.00
10.00
iglide® ECO-G
ECO-GSM-1012-10
Moldeo por inyección
MXN 12.90 / pza.
Plazo de entrega:
A petición
Vida útil:
A petición
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
b1
10.00
12.00
10.00
iglide® R
RSM-1012-15
Moldeo por inyección
MXN 12.90 / pza.
Plazo de entrega:
25 Días
Vida útil:
62,172 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
b1
10.00
12.00
15.00
iglide® G1
G1SM-0608-08
Moldeo por inyección
MXN 13.76 / pza.
Plazo de entrega:
25 Días
Vida útil:
47,827 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
b1
6.00
8.00
8.00
iglide® G1
G1SM-0608-10
Moldeo por inyección
MXN 13.76 / pza.
Plazo de entrega:
A petición
Vida útil:
62,961 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
b1
6.00
8.00
10.00
iglide® G1
G1SM-0810-10
Moldeo por inyección
MXN 13.76 / pza.
Plazo de entrega:
A petición
Vida útil:
69,081 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
b1
8.00
10.00
10.00
iglide® G1
G1SM-0810-12
Moldeo por inyección
MXN 13.76 / pza.
Plazo de entrega:
25 Días
Vida útil:
82,897 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
b1
8.00
10.00
12.00
iglide® A290
A290SM-0608-06
Moldeo por inyección
MXN 14.05 / pza.
Plazo de entrega:
25 Días
Vida útil:
A petición
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
b1
6.00
8.00
6.00
iglide® A290
A290SM-0810-08
Moldeo por inyección
MXN 14.91 / pza.
Plazo de entrega:
25 Días
Vida útil:
A petición
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
b1
8.00
10.00
8.00
iglide® GV0
GV0SM-0810-10
Moldeo por inyección
MXN 14.91 / pza.
Plazo de entrega:
A petición
Vida útil:
15,790 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
b1
8.00
10.00
10.00
iglide® UW160
UW160SM-0608-06
Moldeo por inyección
MXN 15.48 / pza.
Plazo de entrega:
25 Días
Vida útil:
19,719 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
b1
6.00
8.00
6.00
iglide® R
RSM-0506-07
Moldeo por inyección
MXN 16.05 / pza.
Plazo de entrega:
25 Días
Vida útil:
41,730 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
b1
5.00
6.00
7.00
iglide® R
RSM-0507-05
Moldeo por inyección
MXN 16.05 / pza.
Plazo de entrega:
25 Días
Vida útil:
33,023 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
b1
5.00
7.00
5.00
iglide® G1
G1SM-1214-10
Moldeo por inyección
MXN 16.34 / pza.
Plazo de entrega:
25 Días
Vida útil:
69,080 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
b1
12.00
14.00
10.00
iglide® A290
A290SM-1012-10
Moldeo por inyección
MXN 16.63 / pza.
Plazo de entrega:
25 Días
Vida útil:
A petición
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
b1
10.00
12.00
10.00
iglide® G1
G1SM-1012-12
Moldeo por inyección
MXN 16.63 / pza.
Plazo de entrega:
A petición
Vida útil:
82,896 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
b1
10.00
12.00
12.00
iglide® G1
G1SM-1012-20
Moldeo por inyección
MXN 16.63 / pza.
Plazo de entrega:
25 Días
Vida útil:
138,160 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
b1
10.00
12.00
20.00
iglide® G1
G1SM-1214-15
Moldeo por inyección
MXN 16.63 / pza.
Plazo de entrega:
25 Días
Vida útil:
103,619 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
b1
12.00
14.00
15.00
iglide® G
GSM-0506-05
Moldeo por inyección
MXN 16.63 / pza.
Plazo de entrega:
2 Días
Vida útil:
12,878 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
b1
5.00
6.00
5.00
iglide® G
GSM-0708-03
Moldeo por inyección
MXN 17.20 / pza.
Plazo de entrega:
25 Días
Vida útil:
7,438 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
b1
7.00
8.00
3.00
iglide® M250
MSM-0103-02
Moldeo por inyección
MXN 17.20 / pza.
Plazo de entrega:
A petición
Vida útil:
2,288 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
b1
1.00
3.00
2.00
igus-icon-arrow-pagination-left
…
igus-icon-arrow-pagination-right