igus® términos en orden alfabético

Abreviaturas

AbreviaturasExplicación:Unidad
α=Ángulo de rotación[°]
ΔM=Desviación del punto central[mm]
a=Aceleración[m/s2
AR=Radio exterior, e-chains® (para twisterchain)[mm]
Ba=ancho exterior e-chain®[mm]
Bi=ancho interior e-chain®[mm]
BRa=Ancho exterior del conducto guía[mm]
BRi=Ancho interior del conducto guía[mm]
D=Radio e-chain® sobre longitud en la posición final[mm]
D2=Sobrelongitud para viajes largos deslizantes[mm]
FLB=Longitud no soportada con cega[m]
FLG=Longitud recta no admitida[m]
FLU=Ejecución inferior no soportada[m]
FZmax=Peso máximo de llenado[kg/m]
H=Altura de holgura nominal[mm]
H2=Altura de instalación con montaje reducido[mm]
ha=Altura exterior e-chain®[mm]
HF=Altura de holgura requerida[mm]
hola=altura interna e-chain®[mm]
HRa=Altura exterior del abrevadero[mm]
HRi=Altura interior del abrevadero[mm]
IR=E-chain® de radio interior[mm]
K=Complemento para radio de curvatura (K se toma de las tablas de datos de cada serie)[mm]
K2=Complemento para radio de curvatura si el punto de montaje está bajado (para viajes largos)[mm]
LK=longitud e-chain®[mm]
n=Número de enlaces[1]
nLun=Número de conjuntos de instalación (izquierda/derecha)[1]
nRi=Número de conjuntos de vales (izquierda/derecha)[1]
R=Radio de curvatura[mm]
RBR[/sub]=Radio de curvatura inversa[mm]
S=Viajes[mm]
S/2=La mitad de la duración del viaje[mm]
T=tono e-chain®[mm]
v=Velocidad[m/s]
X1=Límite interno de la máquina (twisterchain)[mm]
X2=radio exterior e-chain®, incluida la holgura[mm]
FórmulaDescripcion
SFLB = 2 * FLB=Cálculo de la longitud máxima de recorrido, sin soporte con sag
SFLG = 2 * BANDERA=Cálculo de la longitud máxima de recorrido, recta sin soporte
BRI ≥ Ba + 5=Cálculo de la anchura mínima del conducto guía
HRI ≥ 2 * ha=Altura mínima del canal de guía en la aplicación de deslizamiento
K = R* π + (2 x T)=Complemento para bending radius
LK = S/2 + ΔM + K=longitud e-chain®, extremo fijo fuera del centro de la distancia de viaje (en FLG, FLB y ΔM)
LK = S/2 + K=longitud e-chain®, todos los tipos de instalación, extremo fijo en el centro del la distancia de recorrido, excepto los movimientos circulares y la mayor parte de la longitud distancias de viaje (en FLG, FLB) [m]
LK = S/2 + K2=Cálculo de longitudes de cadena para viajes largos extremo fijo en el centro de viaje

Principio de apertura: El buscador rápido ofrece una visión general de las opciones para llenar las cadenas de energía y los tubos de energía

energieketten-fachbegriffe-1.jpg
energieketten-fachbegriffe-2.jpg
energieketten-fachbegriffe-11.jpg
energieketten-fachbegriffe-12.jpg
e-chain
energieketten-fachbegriffe-1.jpg
energieketten-fachbegriffe-15.jpg
energieketten-fachbegriffe-16.jpg
energieketten-fachbegriffe-3.jpg
energieketten-fachbegriffe-4.jpg
energieketten-fachbegriffe-5.jpg
energieketten-fachbegriffe-6.jpg
energieketten-fachbegriffe-6.jpg
energieketten-fachbegriffe-8.jpg
energieketten-fachbegriffe-9.jpg
energieketten-fachbegriffe-10.jpg

No soportado

Deslizamiento

Colgante vertical

De pie vertical

Zig-zag

De montaje lateral

Movimiento rotatorio

Horizontal y vertical

Anidado

Métodos de instalación de la cadena de energía

Lado a lado

Métodos de instalación de la cadena de energía

Movimiento combinado

Métodos de instalación de la cadena de energía

¡Discuta su proyecto con un experto!


Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Victor Alcantara
Víctor Alcántara

ECS Product Manager

+52 81 1312 8184Correo

Servicio al cliente