| Carreras dobles* | 5 millones | 7,5 millones | 10 millones |
|---|---|---|---|
| Temperatura, | R mín. | R mín. | R mín. |
| de/a [°C] | [Factor x d] | [Factor x d] | [Factor x d] |
| -35 / -25 | 10 | 11 | 12 |
| -25 / 80 | 7,5 | 8,5 | 9,5 |
| 80 / 90 | 10 | 11 | 12 |
* El número de carreras dobles puede ser mayor. Compruébelo con la calculadora de vida útil que encontrará en esta página.
Para fuerzas de torsión, revestimiento exterior PUR, sin apantallar, resistente al aceite y refrigerante, resistente a muescas, ignífugo, libre de PVC y halógenos, resistente a la hidrólisis y a los microbios.
Para exigencias fuertes, revestimiento exterior de PVC, resistente al aceite, ignífugo
Para exigencias de uso muy duras, revestimiento exterior TPE, apantallado doble, resistente al aceite / aceite orgánico, ignífugo, resistente a los rayos ultravioletas, resistente a la hidrólisis y a los microbios.
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h