Boulevard Aeropuerto 160
Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma
Toluca, C.P 52004
Las rótulas y chumaceras igubal® están libres de mantenimiento, compensan automáticamente los errores de alineación y están hechos completamente de plástico. En función del material pueden llegar a soportar temperaturas de hasta 200 ºC. Aparte de estas propiedades, todas las articulaciones de la gama igubal® son resistentes a la corrosión e insensibles al polvo y a la suciedad. También están libres de lubricación, por lo que el contacto con líquidos no supone ningún problema. El sistema experto igubal® le indicará cómo calcular la vida útil de las rótulas y chumaceras paso a paso.
Sin mantenimiento ni lubricación
Alta rigidez
Gran durabilidad
Compensación de errores de alineación
Compensación de cargas en los extremos
Muy ligeros
Rosca hembra o macho
Alta resistencia a la tracción
Amortiguación de las vibraciones
Amortiguación del ruido
Pueden combinarse con cabezas articuladas de tamaño E
Muy ligeros
Rosca a derechas o izquierdas
Sin mantenimiento ni lubricación
Alta rigidez
Gran durabilidad
Libres de mantenimiento y lubricación
Resistentes a entornos exigentes
Altas cargas radiales
Temperaturas de hasta 80 °C
Sin mantenimiento ni lubricación
Alta rigidez
Gran durabilidad
Compensación de errores de alineación
Compensación de cargas en los extremos
Muy ligeros
Temperaturas de hasta 200 °C
Fáciles de ajustar
Muy económicos
Resistentes a los químicos
Muy ligeros
Gran robustez
También disponible como biela doble
Temperaturas de hasta 80 °C
Sin mantenimiento ni lubricación
Resistentes a la corrosión
Muy resistentes a la compresión
Alta elasticidad
Muy ligeros
Disponibles en diferentes materiales
Bolas esféricas para alojamientos metálicos
¡Solicite ahora rótulas y chumaceras igubal®!
¡Sustituya ahora sus rótulas y chumaceras!
Simplemente introduzca los parámetros de la aplicación y obtendrá la vida útil prevista.
En el laboratorio de pruebas dry-tech®, las rótulas y chumaceras igubal®, libres de mantenimiento y que compensan los errores de alineación, se testan de forma exhaustiva.
Más información sobre el diseño, los materiales, las aplicaciones y el desarrollo de rótulas y chumaceras igubal®
Tras superar con éxito las pruebas, este fabricante utiliza las rótulas y chumaceras plásticos en todas sus máquinas.
En una gran cantidad de sectores, el uso de las rótulas y chumaceras ha producido una mejora técnica de las soluciones y una reducción de los costos.
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h