Las bolas esféricas igubal® funcionan en seco y no tienen mantenimiento

  • Autolubricante, sin grasa, funcionamiento en seco
  • Reducción del tiempo de inactividad ahorra en costos & reemplazo Resistente
  • a la corrosión, muy ligero
  • Alta resistencia a la compresión y elasticidad
  • Las bolas esféricas reemplazan fácilmente las carcasas metálicas
  • Aplicaciones:Alimentos & envasado de bebidas, embotellado cintas transportadoras
  • Plantas de procesamiento de vidrio, cerámica y madera
  • Industria agrícola

Comprar bolas esféricas

JEM SPP

JEM-SP

  • Moldeado por inyección, bajo costo, diseños únicos
  • Serie dimensional: E según DIN ISO 12240
  • iglide® J, baja absorción de
JEM bajo nivel de absorción

JEM

  • Serie dimensional: E según DIN ISO 12240
  • iglide® J, resistente a productos químicos
  • Baja absorción de humedad, bajo desgaste contra ejes
A180EM delgado

A180EM

  • Cumple con las regulaciones de la FDA para el contacto con alimentos
  • Para carcasas de rodamientos metálicos, ambientes húmedos
  • Resistente al desgaste, diseño delgado, cargas bajas-medias
REM

REM

  • Resistente a la abrasión & bajo coeficiente de fricción
  • Bajo costo & baja absorción de humedad
  • Buena resistencia al desgaste a cargas bajas a medias
  • Serie dimensional: E según DIN ISO 12240
J4EM

J4EM

  • Bajo desgaste con ejes, bajos coeficientes de fricción Baja absorción de
  • humedad,
  • amortiguación de vibraciones y bajo costo
  • Serie dimensional: E
XKM

XKM

  • Resistente a productos químicos, excelente resistencia al desgaste
  • Para temperaturas 212-482°F,
  • baja absorción de humedad

Rodamientos de inserción JEM

Rodamientos de inserción moldeados por inyección

Caja de muestra JEM

Solicitar una caja de muestra JEM


Ejemplo de aplicación

Línea de embotellado Heineken

Una producción de cerveza más sostenible fue posible gracias a los cojinetes de inserción de plástico

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente