Juntas de horquilla igubal® & Los pernos funcionan en seco & Sin mantenimiento


Comprar juntas de horquilla igubal® & pines

GERMEN

GERM: Junta de la hendidura

  • Dirección de la rosca: mano derecha
  • Material igumid G
  • Muy
  • ligero, resistente a la corrosión, alta fuerza de tracción
  • Se utiliza en combinación con la serie dimensional E extremos de varilla
  • amortiguación de vibraciones y ruido
GERMKT

GERMK: Junta de horquilla con pasador & circlip

  • Dirección de la rosca: mano derecha
  • Material igumid G
  • Muy ligero, resistente a la corrosión
  • Alta fuerza de tracción y servicio pesado
  • Usado en combinación con la serie dimensional E extremos de varilla
  • Amortiguación de vibraciones y ruido
GELM

GELM: Junta de hendidura

  • Dirección de rosca: izquierda
  • Material igumid G
  • Muy ligero, resistente a
  • la corrosión Alta fuerza de tracción y servicio pesado
  • Usado en combinación con la serie dimensional E extremos de varilla
  • amortiguación de vibraciones y ruido
GUIRNALDA

GARM: Junta de

  • hendidura Tamaño de rosca M10 (M8 y M12 en preparación)
  • Para conexión directa a cojinetes de extremo de varilla igubal®
  • Autolubricante, libre de mantenimiento, ligero
  • resistente a la corrosión
  • Rosca derecha (rosca izquierda a pedido)
GEFM

GEFM: Clip de fijación accionado por resorte

  • Diseño de una pieza, alta estabilidad
  • Fácil instalación y desmontaje
  • Material igumid G
  • Utilizado en
GERM-FC

GERM-FC: Junta de hendidura Seguro

  • para contacto con alimentos
  • Dirección de rosca: mano derecha
  • Material igumid FC para contacto con alimentos
  • Amortiguación
  • de vibraciones Amortiguación de ruido

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente