Centros de mecanizado
Cadenas portacables inteligentes
El uso de los sistemas modulares con cadena portacables, permiten un ahorro considerable en el construcción de centros de mecanizado CNC.
Boulevard Aeropuerto 160
Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma
Toluca, C.P 52004
Hay muchas buenas razones para elegir los sistemas de suministro de energía confeccionados para la producción de sus máquinas y equipos:
igus® asume la responsabilidad de la adquisición y la logística, desde la adquisición de las piezas especiales necesarias, chapas metálicas o componentes de máquinas hasta el suministro de los sistemas listos para instalar en la fecha programada.
Cadenas portacables e-chain® de igus®
Actualmente se emplean de forma segura en cientos de miles de aplicaciones en todo el mundo.Cables chainflex® con conectores
Con más de 1.300 cables suministrados directamente desde stock, en igus® ofrecemos la gama más amplia de cables específicos para cadenas portacables. igus® es el único proveedor del mercado que ofrece una garantía de 36 meses en todos sus cables chainflex®. Esto es debido a los test realizados en nuestro laboratorio de pruebas, el más grande del mundo. Disponemos de todos los conectores comercialmente, así como de más de 4.200
Configure su sistema completo de suministro de energía tanto para recorridos cortos, como largos, como para aplicaciones suspendidas. Simplemente seleccione los cables para generar la distribución interior de su cadena e introduzca los parámetros específicos sobre el entorno de trabajo, el sistema experto le ofrecerá las soluciones adecuadas para su sistema de suministro de energía.
| Ventajas | Basic | Standard | STANDARD PLUS | Premium |
| Un solo proveedor - combinación de proveedores | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Reducción del tiempo de montaje | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Reducción de fallos | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Sin confeccionado eléctrico | ■ | ☑ | ☑ | ☑ |
| 100% testado digitalmente | ■ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Sin mermas de cables | ■ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Reducción de las interfaces de conexión | ■ | ■ | ☑ | ☑ |
| Optimización de los puntos de conexión / interfaces | ■ | ■ | ☑ | ☑ |
| Sistema multieje listo para instalar | ■ | ■ | ☑ | ☑ |
| Transporte / montaje optimizado | ■ | ■ | ■ | ☑ |
| Montaje de un solo componente | ■ | ■ | ■ | ☑ |
| Un número de referencia / más comodidad | ■ | ■ | ■ | ☑ |
| Sistema «Plug & Play» | ■ | ■ | ■ | ☑ |
| Ventajas | Basic | Standard | Standard plus | Premium |
| Reducción del tiempo de montaje | ■■□□□ | ■■■□□ | ■■■■□ | ■■■■■ |
| Reducción de los costes logísticos | ■■■□□ | ■■■■□ | ■■■■■ | ■■■■□ |
| Optimización del proceso de compra | ■■■□□ | ■■■■■ | ■■■■■ | ■■■■■ |
Los resultados de más de 15.000 pruebas anuales forman, probablemente, la mayor base de datos del mundo en tribología. Esta base de datos nos permite proporcionarle siempre el producto ideal para su aplicación. Además, también puede solicitar tests personalizados para su sector industrial.
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h