Boulevard Aeropuerto 160
Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma
Toluca, C.P 52004
Estoy familiarizado con los cables chainflex de igus y conozco las propiedades y los radios de curvatura requeridos para mis cables.
Conozco las variables de mi aplicación y me gustaría buscar y configurar mis cables online.
Tengo dudas sobre los cables adecuados para mi aplicación y necesito más información sobre la estructura, el apantallamiento, etc.
Me gustaría ahorrar costes y saber los requisitos técnicos de mi cable. Ahora quiero encontrar el cable más económico.
Con los cables chainflex de igus puede reducir los costes hasta un 64,7 % con la misma vida útil o incluso superior. En igus le ofrecemos una garantía de 36 meses.Nuestra misión: reducir costes y mejorar su tecnología.
Mejora tecnológica:
.... Nuestros cables cumplen todos los criterios actualmente aplicables para ROHS-II y REACH, así como todos los estándares de compatibilidad electromagnética. Cuentan con las certficaciones UL, DNVGL, EAC, CTP y CE, así como con las homologaciones y certificaciones para su uso en sistemas que cumplan los estándares EtherCAT, CC-Link, CC-Link IE Field, Profibus, Profinet e Interbus.
Nuestra amplia gama de cables con revestimientos de diferentes materiales ofrece un alto grado de seguridad contra los fallos en las cadenas portacables. Los cables chainflex son capaces de soportar velocidades y aceleraciones muy elevadas, largos recorridos e inclemencias meteorológicas extremadamente difíciles en una amplia variedad de aplicaciones.
Los sistemas de cadena portacables listos para conectar y los cables robustos especiales garantizan el buen funcionamiento de estas máquinas automáticas de colocación.
Un cable de medición de igus transmite las señales de forma fiable incluso a grandes distancias y garantiza una alta disponibilidad de la máquina.
Los cables de fibra óptica de igus sin metales garantizan las velocidades de transmisión necesarias para aplicaciones de manejo rápido, como esta para farmacias automatizadas.
Las fuerzas de tracción pueden reducirse alrededor del 75% en un recorrido de 441,3 m.
Aquí encontrará más ejemplos de aplicaciones que nuestros clientes han implementado con los cables chainflex.
No más costes de proceso con los cables readycable confeccionados listos para conectar para su uso en cadenas portacables.
Hasta un 95% menos de tiempo de montaje con las cadenas portacables readychain listas para instalar.
Seguridad frente a fallos garantizada con dos mil millones de ciclos de pruebas anuales.
chainflex® funciona: n.º 1 mundial en pruebas de cables.
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h