Cambiar idioma :


Robolink kit de juntas para robots: compacto y variable, engranajes de onda nuevos, accesorios universales y mucho más...
Noticias y extensiones de línea
Sencillo e intuitivo software de control para programar diversas configuraciones de brazo articulado
.

Aquí encontrará numerosas aplicaciones de clientes ya implementadas con Robolink
.

Robolink D
igus® ofrece componentes mecánicos para soluciones de automatización, por ejemplo, para brazos robóticos articulados.

Juntas Robolink
Para la construcción de sistemas robóticos móviles

Robolink D articulación robot con motor
Las articulaciones articuladas se pueden pedir con o sin motor. Actualmente ofrecemos motores escalonados igus® como sistema
de accionamiento
Más información
Sistemas de juntas Robolink para combinaciones
Opcional con sensores de ángulo

Robolink Noticias y extensiones de línea 2015Automatización de
bajo costo Robolink D Brazos articulados

Unidad de accionamiento Robolink 6 DOF
Completamente montada en una carcasa de acero (con recubrimiento en polvo)

Los módulos Robolink operan esencialmente sobre el principio de Soft
Robotics.
Lea más sobre Soft Robotics aquíLos actuadores y el módulo de control están desacoplados de las herramientas - Para robots humanoides y fácil automatizaciónEl especialista en
polímeros igus® ofrece a los desarrolladores de robots y laboratorios un rango ligero, de mantenimiento y libre de corrosión de conexión de juntas. Por ejemplo, sistemas humanoides, construcción ligera general, manejo/automatización y trípodes de cámara. Las juntas de plástico pueden girar y pivotar libremente (tecnología de alambre de tracción, 4 cuerdas por junta). Los cables neumáticos, hidráulicos y todos los datos se colocan a través de los brazos articulados de aluminio/fibra de carbono/plástico para controlar de manera confiable los sensores y órganos sensoriales.
Sin fresado costoso, sin cortes, sin retoques, sin más violines, ¡todo hecho a medida
de una sola fuente! La
masa móvil se reduce al mínimo Los
actuadores (motores, neumática e hidráulica) y el módulo de control (DP, PC) están separados al movimiento ni a las herramientas Todos los componentes pesados ahora se pueden agrupar centralmente y
¡solo se puede mover la parte esquelética plástica ligera!
De ese modo, los grados individuales de libertad pueden controlarse individualmente.
Las juntas, hechas de plástico, se pueden configurar y extender de cualquier manera
Los
brazos de enlace en varias longitudes, estilos y dimensiones, incluyendo espacio para cables de control adicionales
Cuerdas de remolque fabricadas en fibra sintética técnica
unidad de accionamiento igus® - Conexión a unidades de accionamiento y control
Herramientas (unidades funcionales), como pinza, pala, gancho, ventosa, paleta, cámara, etc., ¡son
autoadaptables como quieras!
Con la parte esquelética plástica se pueden construir diversas configuraciones de robot humanoide: Brazo articulado, brazo excavador móvil, " paletas botes ", cuadrupedos, etc.
Biónica de inspiración, como músculos, huesos y tendones para los seres humanos.
La transmisión de fuerza está dimensionado para una carga de tracción pura. La presión se convierte en fuerzas de tracción lo que conduce a diseños muy ligeros y dedicados. Las fuerzas se transmiten exclusivamente a través de cables de trabajo (“tendones”). Estos alambres de cuerda hechos de fibras artificiales son de alta resistencia, tienen una pequeña expansión, son resistentes a productos químicos, libres de lubricación y casi no tienen desgaste. En comparación con el acero, además de las ventajas relacionadas con el desgaste y la fricción, tienen un precio más bajo y más eficientes energéticamente debido a su peso ligero. También es posible el uso bajo el agua.
* El tiempo de entrega significa el tiempo hasta que se despachan las mercancías.

Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas