Cambiar idioma :
Junta hecha de tribopolímeros, ligera, autolubricante, de bajo costo y larga vida - plásticos para una vida más larga®
Grados de libertad
1 2
3
4
5
Número de pedido
RL-50-DG1 1x RL-50-GA1 RL-50-GA2 RL-50-GA2 RL-50-GA3 Partes 1x RL-50-DG1
1x RL-50-DG1 1x
RL-50-DG1 1x RL-50-001
2x RL-50-001 1x RL-50-DG1 1x RL-50-DG1
1x
RL-50-001 2x RL-50-001
RL-50-001
Peso de las articulaciones 245 g 345 g 590 g 690 g 935 g
Peso en movimiento
52 g
158 g
397 g
503 g
742 g
Ejemplo
X1 = 250 mm
X2 = 250 mm
X3 = 250 mm
59 g
-
- 40 g
59 g
-
31 g
59 g
-
40 g
31 g
59 g
31 g
31 g
59 g
Peso total
304 g 444 g
680 g
820 g
1,056 g
Peso móvil total
111 g 257 g
487 g
633 g
863 g
Todas las especificaciones sin sensores

Junta multieje Robolink - Oscilar Y girar
1
Girar
2
Oscilar

Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas